Lista de favoritos

Armarios de poliéster AX sin cristal

Referencia 1432.000

  Product Lifecycle  
Active
  • Armarios de poliéster AX sin cristal
  • Armarios de poliéster AX sin cristal
  • Armarios de poliéster AX sin cristal
  • Armarios de poliéster AX sin cristal Anreih-Systeme TS 8
  • Armarios de poliéster AX sin cristal Anreih-Systeme TS 8
  • Armarios de poliéster AX sin cristal Anreih-Systeme TS 8
  • Armarios de poliéster AX sin cristal Anreih-Systeme TS 8
  • Armarios de poliéster AX sin cristal Anreih-Systeme TS 8
    Más información

    Los armarios de poliéster AX son ideales para aplicaciones en exteriores. Numerosos salientes de fijación en el armario ofrecen un equipamiento interior individualizado en retícula de 25 mm, por ej. con chasis y guías.

    El producto se ha añadido a la lista de favoritos

    Referencia:

     
     
     
     
     

    Número UA*

    Añadir a favoritos

    * Unidad de embalaje = 1 pza(s).

    + Descripción del producto

    Ejecución: sin cristal
    Aplicación: Campo de temperatura ambiental: -30 °C...+75 °C
    Las temperaturas indicadas pueden verse limitadas a causa del aparellaje instalado
    Material: Caja y puerta: reforzados con fibra de vidrio, poliéster insaturado GFK
    Puerta: junta continua de poliuretano inyectado
    Placa de montaje: chapa de acero
    Protección frente a fuego según UL 94-V0
    Libre de halógenos
    Superficie: Caja y puerta: sin tratamiento, poliéster tintado
    Placa de montaje: galvanizada
    Color: Semejante RAL 7035
    Unidad de envase: Armario con puerta abisagrada, cerrado en todo el contorno, bombín de doble paletón 3 mm
    Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda
    Placa de montaje
    Doble junta en el canto superior e inferior de la puerta como listón de protección contra el agua de lluvia integrado
    Grado de protección NEMA: Type 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12
    Grado de protección IP según EN 60 529: IP 66
    Tipo de comunicación según UL 50E: Type 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12
    Clase de protección: II (a 1000 V c.a.)
    Código IK: IK09
    Dimensiones: Anchura: 250 mm
    Altura: 350 mm
    Profundidad: 150 mm
    Grosor del material de la placa de montaje: 2,5 mm
    Dimensiones placa de montaje (An. x Al.): 155 mm x 275 mm
    Ángulo de abertura de la puerta: 130°
    Nº de cierres: 1
    Observación: Para la fijación de componentes en el armario se precisan tornillos para montaje interior
    El ángulo universal permite fijar componentes en la retícula de 25 mm, por ej. chasis de sistema
    Material básico: Plástico
    Normas: Cumple la clasificación F1 para exteriores según UL 746C
    Unidad de embalaje: 1 pza(s).
    Peso/UE: 4,74 kg
    Código arancelario: 94037000
    EAN: 4028177006348
    ETIM 8: EC000261
    ETIM 7.0: EC000261
    ECLASS 8.0: 27180101
    Descripción producto: Armario de poliéster AX, An.Al.Pr. 250x350x150 mm, sin cristal

    + Aprobaciones

    Approvals:
    Lloyds Register of Shipping: 
    EN
    UL + C-UL (listed): 
    EN
    Certificates:
    Grado de protección: 
    EN
    Negative Certificate: 
    EN
    Superficie: 
    EN EN
    pressure load: 
    EN
    Declerations:
    Declaración de conformidad: 
    CS DE, EN
    Declaración de conformidad UK: 
    EN

    + Descargas / CAD

    Data Sheets:
    Técnica en detalle: 
    DE EN
    Documentation:
    Instrucciones: 
    DE EN FR PL RU
    Otras informaciones : 
    DE
    Quick guide: 
    EN FR IT
    Safety instructions: 
    DE, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PL, RU, SV

    + Añadir accesorios

     Armarios de poliéster AX sin cristal

    Referencia

    Cerrar
    +
    [X] Cerrar

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Cerrar