Discontinued article.
Informaciones sobre el artículo descatalogado
Este artículo dejará de estar disponible a partir de 30.06.2024
El artículo es sustituido por 2362010
Tejadillo de protección para AX
El artículo es sustituido por 2362010
Tejadillo de protección para AX
Cerrar
Más información
La protección segura en ubicaciones exteriores, con caída del agua hacia atrás. Material: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Número UA*
* Unidad de embalaje = 1 pza(s).
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Descripción del producto
Descripción producto: | La protección segura en ubicaciones exteriores, con caída del agua hacia atrás. Fácil montaje posterior. |
---|---|
Material: | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) |
Superficie: | Pulimentado, grano 240 |
Unidad de envase: | Incl. material de fijación |
Observación: |
En ubicaciones exteriores recomendamos montar un tejadillo como protección contra agua y rayos UV sobre el armario o el hueco entre la puerta y el armario Los ensayos de los grados de protección IP para la seguridad del agua (código 2 según IEC 60 529) no pueden equipararse a las de un armario instalado a la intemperie o en condiciones semejantes Según las condiciones del entorno deben tomarse medidas adicionales |
Adecuado para: |
Tipo de armario: AE de acero inoxidable Anchura: = 500 mm Profundidad: = 210 mm |
Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
Peso/UE: | 1,78 kg |
Código arancelario: | 94039910 |
EAN: | 4028177022096 |
ETIM 7.0: | EC000744 |
ECLASS 8.0: | 27182405 |
Descripción producto: | SZ TEJADILLO INOX P/AE INOX SZ TEJADILLO PARA AE 1007/ 1050 EN ACERO INOXIDABLE |
+ Descargas / CAD
Documentation: |
Info sheet:
DE, EN
|
---|