Placa de entrada de cables de dos piezas con perfil de estanqueidad elástico para AX
Referencia 2567.450
Product Lifecycle
Active
Más información
La placa de entrada de cables partida facilita el montaje al armario y ofrece diferentes opciones de montaje. Para una sencilla entrada de cables con o sin conector en el armario. Los taladros especiales en la placa de entrada de cables garantizan una compensación automática de potencial durante el atornillado. Los bulones, bornes o cables de puesta a tierra ya no son necesarios.
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Descripción del producto
Ejecución: | dos piezas |
---|---|
Material: | Chapa de acero |
Color: | RAL 7035 |
Unidad de envase: | Incl. material de fijación |
Observación: |
Encontrará la clasificación de los tamaños de las placas de entrada de cables en las correspondientes cajas Para el montaje en anchura de armario >760 mm se precisan 2 UE |
Dimensiones: |
Anchura: 436 mm Profundidad: 221 mm |
Adecuado para: | Tipo de armario: AX |
Adecuados para referencia: |
1260.000 1339.000 1360.000 1376.000 1059.000 1091.000 1116.000 1261.000 |
Placa de entrada de cables: | Tamaño: 7 |
Peso/UE: | 1,46 kg |
Código arancelario: | 73269098 |
EAN: | 4028177973145 |
ETIM 8: | EC000211 |
ETIM 7.0: | EC000211 |
ECLASS 8.0: | 27142421 |
Descripción producto: | SZ Placa de entrada de cables metálica de dos piezas, para AX con perfil de estanqueidad elástico, An.Pr.: 436x221 mm, para placas de entrada de cables tamaño 7 |
+ Descargas / CAD
Documentation: |
Info sheet:
DE, EN
|
---|