Concepto modular de climatización puerta clima VX25 para el montaje de módulos de refrigeración
Referencia 3201.850
Product Lifecycle
Active
Más información
Puertas clima de chapa de acero para montaje de módulos de climatización del tipo SK 3307.7XX hasta 3310.7XX.
Número UA*
* Unidad de embalaje = 1 pza(s).
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Adicionalmente se precisa
+ Descripción del producto
Descripción producto: | Puertas clima de chapa de acero para montaje de módulos de climatización del tipo SK 3307.7XX hasta 3310.7XX. Las puertas clima se adaptan perfectamente al diseño general del armario. |
---|---|
Material: | Chapa de acero |
Color: | RAL 7035 |
Unidad de envase: |
Puerta clima sin módulo de refrigeración premontado Bisagras de 180°, ángulo de abertura de la puerta aprox. 130° |
Observación referente a la referencia: |
Aapto para armarios VX En armarios VX de 1200 mm de anchura puede utilizarse la puerta con bisagras existente – independientemente de la posición de los equipos a izquierda o derecha Bisagras a la izquierda |
Adecuado para: | Posición aparato a la izquierda |
Adecuado para: |
Tipo de armario: VX: = 600 mm: = 2.000 mm Tipo de armario: = 1.200 mm |
Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
Peso/UE: | 22 kg |
Código arancelario: | 94039910 |
EAN: | 4028177925687 |
ETIM 7.0: | EC002510 |
ECLASS 8.0: | 27180702 |
Descripción producto: | SK Puerta clima modular VX25 600x2000 |
Concepto modular de climatización puerta clima VX25 para el montaje de módulos de refrigeración
Referencia
Cerrar