Número UA*
* Unidad de embalaje = 1 pza(s).
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Descripción del producto
Descripción producto: | Para cubrir la totalidad de la abertura del suelo del CM o la totalidad de la abertura del techo en caso de utilización individual de las partes inferiores TopPult. |
---|---|
Material: | Chapa de acero |
Superficie: | Pintura estructurada |
Color: | RAL 7035 |
Unidad de envase: | Incl. material de fijación |
Dimensiones: | Altura: 24,5 mm |
Adecuado para: |
Tipo de armario: Partes inferiores TP Anchura: = 1.200 mm Profundidad: = 400 mm |
Grado de protección IP según IEC 60 529: | IP 55 |
Grado de protección NEMA: | NEMA 12 |
Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
Peso/UE: | 7,4 kg |
Código arancelario: | 94039910 |
EAN: | 4028177501584 |
ETIM 7.0: | EC002620 |
ECLASS 8.0: | 27189261 |
Descripción producto: | CM Placa de cierre, para TP, para An.Pr. 1200x400 mm |
+ Aprobaciones
Approvals: |
UL + C-UL (listed):
EN
|
---|---|
Declerations: |
+ Descargas / CAD
Documentation: |
Instrucciones:
DE, EN
|
---|