Número UA*
* Unidad de embalaje = 1 pza(s).
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Descripción del producto
Material: |
Caja: chapa de acero de 1,5 mm Puerta: chapa de acero, 2,0 mm Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm Entradas de cables: chapa de acero, 1,5 mm Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm |
---|---|
Superficie: |
Caja, puerta y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Placa de montaje y entradas de cables: galvanizadas |
Color: | RAL 7035 |
Unidad de envase: |
Armario cerrado por la parte superior y lateral Puerta(s) Bisagras intercambiables de derecha a izquierda en armarios de una puerta Placa de montaje Chapas de entrada de cables Dorsal, desatornillable Cierre: doble paletón 3 mm 2 carriles de montaje 18 x 39 mm Dorsal, de una pieza |
Dimensiones: |
Anchura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidad: 600 mm |
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.): | 699 mm x 1.896 mm |
Grado de protección IP según EN 60 529: | IP 55 |
Protection category NEMA: | NEMA 12 |
Tipo de comunicación según UL 50E: | Type 1, 2, 3, 3R, 12 |
Código IK: | IK10 |
Número puertas: | 1 |
Material básico: | Chapa de acero |
Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
Peso/UE: | 142 kg |
EAN: | 4028177959224 |
ETIM 8: | EC000261 |
ETIM 7.0: | EC000261 |
ECLASS 8.0: | 27180101 |
Descripción producto: | VX SE ARMARIO INDIVIDUAL 800x2000x600, con placa de montaje y puerta delantera, 1 P. |