Más información
Cable de conexión y prolongación para fuentes de alimentación en diversas variantes extranjeras.
Número UA*
* Unidad de embalaje = 1 pza(s).
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Descripción del producto
Ejecución: | Cable de prolongación |
---|---|
Descripción producto: | Cable de conexión y prolongación con diferentes tipos de conector/casquillo (Schuko/C13/C14/C19/C20). Cable de PVC tripolar. |
Aplicación: | CMC III |
Sección: | 1 mm² |
Long. cable de conexión: | 1,8 m |
Conector (tipo): | Conector C14 |
Tensión: |
230 V 110 V (c.c.) |
Enchufes: | Conector C13 |
Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
Peso/UE: | 0.188 kg |
Código arancelario: | 85444290 |
EAN: | 4028177305519 |
ETIM 7.0: | EC001576 |
ECLASS 8.0: | 27060402 |
Descripción producto: | DK CMC CABLE DE PROLONGACIÓN |