Más información
Para un equipamiento interior variable e individual del bastidor del armario en el nivel de montaje interior.
Número UA*
* Unidad de embalaje = 2 pza(s).
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Descripción del producto
Descripción producto: | Para un equipamiento interior variable e individual del bastidor del armario en el nivel de montaje interior. Montaje enrasado con el bastidor del armario. Gracias a los soportes de montaje adicionales, puede montarse incluso con la placa de montaje ya instalada y cortarse a la longitud que se precise. |
---|---|
Ventajas: |
Perforación del sistema en los cuatro lados Perforaciones arriba y abajo para tuercas enjauladas para la fijación de componentes propios mediante tornillos métricos |
Material: | Chapa de acero |
Superficie: | Galvanizada |
Unidad de envase: |
2 chasis de montaje 4 soportes de montaje Incl. material de fijación |
Posibilidades de montaje: |
En VX sobre el nivel de montaje interior al perfil del armario VX En VX SE al perfil vertical del armario en combinación con la guía de adaptación VX Entre dos chasis en el nivel de montaje interior |
Adecuado para: |
Tipo de armario: VX VX SE Adecuado para ancho/profundidad: 600 mm |
Unidad de embalaje: | 2 pza(s). |
Peso/UE: | 1,45 kg |
Código arancelario: | 73269098 |
EAN: | 4028177924499 |
ETIM 7.0: | EC002625 |
ECLASS 8.0: | 27189234 |
Descripción producto: | VX Chasis de montaje 23x64mm, 600 mm |
+ Descargas / CAD
Documentation: |
---|