Discontinued article.
Informaciones sobre el artículo descatalogado
El producto se dejará de fabricar a partir de 31.10.2020
El artículo de sustitución indicado es adecuado para los sistemas de armarios VX, VX IT 8126245
Lateral, atornillable, chapa de acero para VX
El artículo de sustitución indicado es adecuado para los sistemas de armarios VX, VX IT 8126245
Lateral, atornillable, chapa de acero para VX
Cerrar
Número UA*
* Unidad de embalaje = 2 pza(s).
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Descripción del producto
Ventajas: |
Compensación automática de potencial y mayor protección EMC gracias al soporte plano con arandela de contacto Sencillo posicionamiento mediante suplementos de fijación Bulones de puesta a tierra con superficie de contacto |
---|---|
Material: | Chapa de acero, 1,5 mm |
Superficie: | Imprimación por inmersión, exterior texturizado |
Color: | RAL 7035 |
Unidad de envase: | Incl. material de fijación |
Observación: |
Los soportes planos pueden montarse desde el lado interior y exterior del armario Superficie de montaje: Dimensión exterior – 100 mm |
Adecuado para: |
Tipo de armario: TS TS IT Altura: 2.200 mm Profundidad: 600 mm |
Grado de protección IP según IEC 60 529: | IP 55 |
Unidad de embalaje: | 2 pza(s). |
Peso/UE: | 36,2 kg |
Código arancelario: | 94039910 |
EAN: | 4028177213425 |
ETIM 7.0: | EC002524 |
ECLASS 8.0: | 27182101 |
Descripción producto: | TS PAREDES LATERALES 2200x600, RAL7035 |
+ Descargas / CAD
Documentation: |
---|