Pantallas de zócalo laterales, 100 mm para elementos de zócalo frontales y posteriores
Referencia 8601.040
Product Lifecycle
Expired
Discontinued article.
Informaciones sobre el artículo descatalogado
Este artículo dejará de estar disponible a partir de 31.01.2018
El artículo es sustituido por 8640031
Pantallas de zócalo laterales, 100 mm para sistema de zócalo VX, chapa de acero
El artículo es sustituido por 8640031
Pantallas de zócalo laterales, 100 mm para sistema de zócalo VX, chapa de acero
Cerrar
Más información
Montaje entre los elementos de zócalo. En una altura de 200 mm también pueden utilizarse dos pantallas de 100 mm cada una. Para la estabilización de elementos de zócalo ensamblados pueden montarse las pantallas con un giro de 90º.
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Descripción del producto
Descripción producto: | Montaje entre los elementos de zócalo. En una altura de 200 mm también pueden utilizarse dos pantallas de 100 mm cada una. |
---|---|
Material: | Chapa de acero |
Superficie: | Pintada |
Color: | RAL 7022 |
Unidad de envase: |
2 pantallas de zócalo Incl. material de fijación |
Observación para el montaje: | Para la estabilización de elementos de zócalo ensamblados pueden montarse las pantallas de zócalo, laterales, 100 mm, con un giro de 90º. Para ello se precisan las pletinas para ensamblaje de zócalos |
Dimensiones: | Altura: 100 mm |
Adecuado para: |
Tipo de armario: TS: = 400 mm Tipo de armario: SE Tipo de armario: CM Tipo de armario: TP Tipo de armario: PC Tipo de armario: IW Tipo de armario: TS IT |
Unidad de embalaje: | 2 pza(s). |
Peso/UE: | 1.224 kg |
Código arancelario: | 94039910 |
EAN: | 4028177208636 |
ETIM 7.0: | EC000721 |
ECLASS 8.0: | 27182003 |
Descripción producto: | TS ZOCALO LATERAL 400X100MM. RAL7022 TEXTURIZADO |