Discontinued article.
Informaciones sobre el artículo descatalogado
Este artículo dejará de estar disponible a partir de 15.01.2019
El artículo de sustitución indicado es adecuado para los sistemas de armarios VX, VX SE 8617720
Carril de montaje 18 x 39 mm para VX, VX SE
El artículo de sustitución indicado es adecuado para los sistemas de armarios VX, VX SE 8617720
Carril de montaje 18 x 39 mm para VX, VX SE
Cerrar
Más información
Para montaje en el perfil vertical del armario TS del nivel exterior de montaje, en el perfil horizontal TS del armario y en el carril de equipamiento del suelo para CM.
Número UA*
* Unidad de embalaje = 4 pza(s).
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Descripción del producto
Descripción producto: | Fijar y asegurar con un tornillo. La técnica de fijación facilita el montaje y desmontaje. Únicamente se precisa asegurar un lado, aunque en caso necesario pueden asegurarse los dos. |
---|---|
Material: | Chapa de acero |
Unidad de envase: | Incl. tornillos de fijación |
Posibilidades de montaje: |
Al perfil vertical del armario TS o VX SE al nivel de montaje exterior Al perfil horizontal del armario TS, VX SE Al carril para equipamiento del suelo para TP |
Observación: | La unidad de envase de los armarios con placa de montaje incluye 2 carriles de montaje. |
Adecuado para: | Adecuado para ancho/profundidad: 600 mm |
Unidad de embalaje: | 4 pza(s). |
Peso/UE: | 2.656 kg |
Código arancelario: | 73269098 |
EAN: | 4028177213104 |
ETIM 7.0: | EC002625 |
ECLASS 8.0: | 27189234 |
Descripción producto: | TS CARRIL DE MONTAJE 18x38, 600mm, 4 uds |