Discontinued article.
Informaciones sobre el artículo descatalogado
Este artículo dejará de estar disponible a partir de 15.01.2019
Rogamos tenga en cuenta las diferentes opciones de montaje de los chasis de sistema VX en el sistema de armarios ensamblables VX25. Las encontrará en la descripción del producto correspondiente. 8617130
Chasis de sistema 23 x 64 mm para VX, VX IT, VX SE, AX de plástico
Rogamos tenga en cuenta las diferentes opciones de montaje de los chasis de sistema VX en el sistema de armarios ensamblables VX25. Las encontrará en la descripción del producto correspondiente. 8617130
Chasis de sistema 23 x 64 mm para VX, VX IT, VX SE, AX de plástico
Cerrar
Más información
Montado directamente a las superficies interiores (por ej. el techo) soporta componentes pesados. Montado en la parte lateral o posterior permite el atornillamiento del armario con la maquinaria.
Número UA*
* Unidad de embalaje = 2 pza(s).
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Descripción del producto
Ejecución: | para el nivel de montaje interior |
---|---|
Descripción producto: | Montado directamente a las superficies interiores (por ej. el techo) soporta componentes pesados. Montado en la parte lateral o posterior permite el atornillamiento del armario con la maquinaria. El perfil doble con 11 filas de taladros ofrece muchas posibilidades adicionales para el montaje interior. |
Material: | Chapa de acero |
Superficie: | Galvanizada |
Unidad de envase: | Incl. material de fijación |
Posibilidades de montaje: | Al perfil de armario TS, VX SE vertical y horizontal |
Adecuado para: |
Tipo de armario: el nivel de montaje interior Adecuado para ancho/profundidad: 600 mm |
Unidad de embalaje: | 2 pza(s). |
Peso/UE: | 3 kg |
Código arancelario: | 73269098 |
EAN: | 4028177267060 |
ETIM 7.0: | EC002625 |
ECLASS 8.0: | 27189234 |
Descripción producto: | TS CARRIL DE MONTAJE 45x88, 600mm, 2 uds |