Más información
Para la fijación de sistemas de embarrados con distancia entre centros de 185 mm en armarios.
Número UA*
* Unidad de embalaje = 1 pza(s).
Más acerca del producto
Ver Data Sheet+ Descripción del producto
Descripción producto: | Para la fijación de sistemas de embarrados con distancia entre centros de 185 mm en el armario. |
---|---|
Material: | Chapa de acero |
Superficie: | Galvanizada |
Unidad de envase: |
2 fijaciones del sistema (izquierda/derecha) 2 chasis de montaje Incl. material de fijación |
Observación para el montaje: | Para un ajuste variable en profundidad del sistema de barras en el armario se precisa adicionalmente el chasis de sistema TS 23 x 64 mm para VX (para el nivel de montaje interior). La selección se realiza en función de la profundidad del armario. |
Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
Peso/UE: | 3,44 kg |
Código arancelario: | 73269098 |
EAN: | 4028177923324 |
ETIM 7.0: | EC001900 |
ECLASS 8.0: | 27400613 |
Descripción producto: | SV Fijación de sistema para VX, (An.: 600 mm), para soporto de barras SV 9677500 |