Knowledge Base

Informationen zu wichtigen Rittal Themen

Knowledge Base

Knowledge Base

Hier finden Sie Informationen zu unseren Produktzulassungen, dem Rittal Oberflächenschutz, unserem Qualitätsmanagement, EDI, dem Rittal EMV-Konzept und unseren Handhabungsrichtlinien.

Schaltschrank Expertenwissen (Video-Serie & Experten-Ratgeber)

Das Nachschlagewerk: Vom passenden Gehäuse bis zum normgerechten Nachweis: In unserem kompakten Ratgeber finden Sie alles, was Sie für die Planung, den Bau und die Bewertung von Schaltschränken wissen müssen. Klar strukturiert, praxisnah erklärt – ideal für Planer, Anlagenbauer und alle, die mit Schaltschranktechnik zu tun haben.
Erhalten Sie Ihr persönliches Exemplar, als PDF oder Hard-Copy: Jetzt anfordern 

Die Videos: Von der Erdbebensicherheit über den Outdoor-Einsatz bis hin zur Einhaltung internationaler Normen – mit kurzen Videos geben Ihnen Rittal Experten praxisnahe Einblicke, klare Empfehlungen zu unseren verlässlichen Lösungen. Lernen Sie in kompakten Beiträgen, worauf es wirklich ankommt – sicher, normgerecht und zukunftsorientiert.

Risiken verstehen

Erdbebensicherheit für Schaltschränke

Erfahren Sie, warum Erdbebensicherheit für Schaltschränke wichtig ist. Normen, Risiken & Wege zur Prüfung im Überblick – mit geprüfter Lösung von Rittal.

Stabile Infrastruktur

Erdbebensichere Schaltschränke von Rittal

Mit dem Erdbeben-Erweiterungs-Kit für den VX25 erfüllen Sie strengste Anforderungen. Jetzt entdecken, worauf es bei Montage & Gewichtsverteilung ankommt.

Verbindliche Sicherheitsanforderungen

Norm IEC-61439 – Bauartnachweis, Stücknachweis

Was fordert die IEC 61439 im Schaltschrankbau? Alles über Aufbau, Nachweise & Verantwortlichkeiten – verständlich erklärt mit Praxisbezug.

Schutz bei jedem Wetter

Outdoorschaltschränke von Rittal

365 Tage im Einsatz: Erfahren Sie, wie Outdoorschaltschränke von Rittal Wind, Wetter & UV standhalten. Materialwahl, Klimatisierung & Schutzarten im Überblick.

Produktzulassungen

Wir prüfen und testen im zertifizierten Rittal Qualitätslabor nach allen bekannten internationalen Normen. Um den Anforderungen dieser Normen gerecht zu werden, muss ein Schaltschrank bis zu 20 unterschiedliche Prüfungen bestehen.

Approvals

Rittal products meet the highest internationally recognised quality standards

Alle Komponenten werden den härtesten Tests nach internationalen Vorschriften und Normen unterzogen. Die gleichbleibend hohe Produktqualität wird durch ein umfangreiches Qualitätsmanagement sichergestellt. Regelmäßige...

CE-Konformität

CE-Kennzeichnung der Rittal Schaltschrank-Leergehäuse

Schaltschrank-Leergehäuse werden in Bezug auf die CE-Kennzeichnung einer gültigen EU-Richtlinie zugeordnet, nach der sich eine Kennzeichnungspflicht ergibt, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU mit der Grundlage der...

Der Rittal Oberflächenschutz

Rittal setzt neue Technologien zur Oberflächenveredelung ein. Durch Nano-Lackierung erhalten Rittal Produkte schon jetzt einen höchstmöglichen Korrosions- und Oberflächenschutz.

Kontinuierlich entwickelt und testet Rittal neuartige Verfahren zur Optimierung der Haltbarkeit, Funktion sowie Sicherheit seiner Produkte. Mit dem Einsatz der Nano-Lackierung setzt der Weltmarktführer für Gehäuse- und Schaltschranktechnik nun neue Standards in der Oberflächentechnik.

Oberflächen plus

Erweitertes Prüfverfahren von Rittal

Mit dem erweiterten Prüfverfahren – Oberflächenschutz Plus – werden die Materialien auf Systemebene geprüft. D. h. das komplette Produkt und nicht nur das Einzelteil wird im jeweiligen Einsatzspektrum dem Prüfverfahren...

Anti-Fingerprint / Anti-Graffiti

Schmutz hat keine Chance

Schon die alten Griechen waren sich sicher. Unsere Welt besteht aus winzigen Teilchen. Heute kommt der Forschung dieses Wissen zugute. Denn die Nano-Technologie ermöglicht das Vordringen in das Reich der Atome und damit die Veränderung der...

Rittal Lackaufbau

Optimaler Oberflächenschutz

Die dreifache Behandlung der Oberfläche bietet optimalen Korrosionsschutz und ist beständig gegen Mineralöle, Schmierstoffe, Bearbeitungsemulsionen und Lösungsmittel, wie sie zum Beispiel bei der Reinigung eingesetzt...

QM informiert

Informationen über IP- und NEMA-Schutzarten, die ECB•S Zertifizierung, das Qualitätsmanagement und den Produktumweltschutz bei Rittal.

Laborgeprüfte Qualität

Rittal Qualitätsmanagement über alle Grenzen hinweg

Die Einsatzgebiete innovativer Rittal Produkte werden immer vielfältiger – die Anforderungen immer komplexer.

Produktumweltschutz bei Rittal

Informationen zum Umweltschutz bei Rittal

„Wir sind uns bewusst über die Verantwortung gegenüber unserer Umwelt und dem Umfeld, in dem wir leben. Wir wollen mitgestalten und verbessern!“ Dieser Unternehmensgrundsatz begleitet unser tägliches Handeln.

Mehr Wissen

EMV-Konzept

Für optimale elektromagnetische Verträglichkeit

Elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder sind überall. Auch um Schaltschränke und Gerätegehäuse herum. Diese elektromagnetische Umgebung kann für technische Anlagen zum Störfaktor...

EDI

Der elektronische Austausch von Standard-Geschäftsvorgängen zwischen zwei Unternehmen

Was ist EDI? EDI steht für "Electronic Data Interchange" und ist der elektronische Austausch von Standard-Geschäftsvorgängen zwischen zwei Unternehmen.

Ausschreibungstexte Ri4Power – gültig für Österreich

Ausschreibungstexte Ri4Power

Nachfolgend stellen wir Ihnen Ausschreibungstexte für das Schalt- und Energieverteilanlagen-System für den Rittal VX25 zur Verfügung. Diese Ausschreibungstexte sind gültig bis auf Widerruf. Änderungen vorbehalten...

Häufig gestellte Fragen

Haben Sie weitere Fragen?  Nutzen Sie unsere FAQ Plattform und finden Sie die Antwort.