System-Einzelschrank SE 8

Artikel-Nr.: SE 5842500

Einzelschrank aus Stahlblech mit stabilen Schrankkorpus, zwei integrierten Montageebenen, verschraubter Rückwand und Tür. Dach und Seiten bestehen aus einem Stück mit anprofiliertem Rahmen. Vollkompatibler Innenausbau zum TS 8, dadurch volle Integration in die TS 8 Produktfamilie. Schrankbreiten von 600 bis 1800 mm. Zeitsparender Montageaufwand durch anprofilierte Seitenwände.

Nivellierfuß für VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Transportösen für VX, TS, VX SE

Profil zur Kabeleinführung, hinten für TS, TP

Kabelabfangschiene Winkelprofil für TS, PC, TP Universalpult, TS Sockel

TS Montageschiene 18 x 38 mm

Türarretierung für Fluchtwege

Artikel-Nr.:
SE 5842500
Material
Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm
Tür: Stahlblech, 2,0 mm
Rückwand: Stahlblech, 1,5 mm
Bodenbleche: Stahlblech, 1,5 mm
Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm
Oberfläche
Gehäuse, Tür und Rückwand: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Montageplatte und Bodenbleche: verzinkt
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Gehäuse oben und seitlich geschlossen
Tür(en)
Bei eintürigen Schränken Türanschlag rechts, auf links wechselbar
Montageplatte
Bodenbleche
Rückwand, abschraubbar
Verschluss: 3 mm Doppelbart
2 TS Montageschienen 18 x 38 mm
Rückwand, zweiteilig
Abmessung
Breite: 1.600 mm
Höhe: 1.800 mm
Tiefe: 400 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)
1.499 mm x 1.696 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 55
Schutzart NEMA
NEMA 12
NEMA 3R
IK-Code
IK10
Anzahl Türen
2
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
222 kg
Bruttogewicht
231,5 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177666504
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
SE System-Einzelschrank, BHT: 1600x1800x400 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, zweitürig an Frontseite
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Datenblätter
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch
Zweitüriger System-Einzelschrank aus Stahlblech

Schaltschrank zur Einzelaufstellung in selbstragender
Integralbauweise, bestehend aus Grundkorpus, Türen,
Rückwand und Bodengruppe. Grundkorpus aus
anprofilierten Seitenwänden und Dach. Gehäuseprofil mit
Systemlochung im 25 mm DIN-Maßraster. Vertikale
Profile, sowie vorderes und hinteres Dachrahmenprofil
mit zwei Montageebenen für platzsparenden Systemausbau.
Rückwand verschraubt, Bodengruppe eingeschweißt,
bestehend aus Bodenrahmen und mehrfach geteilten,
verschiebbaren Bodenblechen, Tür rechts angeschlagen.

Türen:
Überlappende Türen, Schlosstür rechts, mit geschäumter
Dichtung, mit herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit
Lochung im DIN-Maßraster von 25 mm, Stangenverschluss
vierfach verriegelt, Doppelbarteinsatz nach DIN 43668,
mit unverlierbaren Scharnierstiften, Türöffnungswinkel
130° nach VDI, nachrüstbar auf 180°, automatischer
Potentialausgleich zum Gehäusekorpus.

Bodenbleche:
3-fach geteilt, herausnehmbar und austauschbar,
montiert, automatischer Potentialausgleich zum
Gehäusekorpus.

Rückwand:
vertikal geteilt, mit aufgeschäumter Dichtung,
verschraubt, automatischer Potentialausgleich zum
Gehäusekorpus.

Montageplatte:
seitlich C-gekantet, über integrierte
Kunststoffgleitstücke tiefenverstellbar im Raster von
25 mm. Montageschiene im Boden zur leichten Führung der
Montageplatte kann nach Platzierung der Montageplatte
entnommen werden und an den Vertikalprofilen z.B. zur
Kabelführung eingehängt werden.

Material (Materialstärke):
Stahlblech für Gehäuse (1,5 mm), Rückwand (1,5 mm), Tür
(2,0 mm), Bodenbleche (1,5 mm) und Montageplatte (3,0
mm)

Oberfläche:
3 Schichten Oberflächenschutz: Nanokeramische
Beschichtung, Elektrophorese-Tauchgrundierung,
Pulverbeschichtung RAL 7035, Außen Struktur.
Montageplatte und Bodenbleche: verzinkt

Schutzart:
IP 55 nach EN 60 529, NEMA 12 wird erfüllt

Abmessung:
Breite x Höhe x Tiefe: 1600x1800x400 mm, Montageplatte
(Breite x Höhe): 1499x1696 mm

Fabrikat:
Rittal SE 5842.500 (oder gleichwertig)

KX. Perfektion mit System.

Ist der Kompakt-Schaltschrank AX zu groß? Setzen Sie das flexible Kleingehäuse KX mit hoher Schutzart für Ihre Fertigung ein!