Einteiliges Standpult zum Bedienen und Überwachen, mit großer Montageplatte und hoher Schutzart IP 55 in vier verschiedenen Breiten.
- Artikel-Nr.:
- CX 6748000
- Ausführung
- Standpult
- Material
- Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm
Tür und Pultdeckel: Stahlblech 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Montageplatte: Stahlblech, 2,5 mm - Oberfläche
- Gehäuse, Deckel und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Montageplatte: verzinkt - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Gehäuse, hinten und seitlich geschlossen
Tür bzw. Doppeltür vorne, mit 3-Punkt-Verschluss-System
Montageplatte
Deckel mit Vorreiber-Verschlüssen, hinten scharniert, 2 Aufsteller mit automatischer Verriegelung. Entriegelung links automatisch, rechts manuell.
Bodenblech
Verschluss: 3 mm Doppelbart - Abmessung
- Breite: 800 mm
Höhe: 970 mm
Tiefe: 400 mm - Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 720 mm x 900 mm
- Tiefe oben
- 495 mm
- Tiefe unten
- 400 mm
- Anzahl Türen
- 1
- IK-Code
- IK10
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Schutzart NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Abmessung
- Breite: 800 mm
Höhe: 970 mm
Tiefe oben: 495 mm
Tiefe unten: 400 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 58 kg
- Bruttogewicht
- 60 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177983601
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeschreibung
- CX Standpult, BHT: 800x970x400 mm, Stahlblech
- Dokumentationen
- Anleitung
- Datenblätter
- Technik im Detail