- Artikel-Nr.:
- TS 8454600
- Material
- Schrankgerüst: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Dach: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, außen Strichschliff
Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, außen Strichschliff
Rückwand: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, außen Strichschliff
Bodenbleche: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm
- Oberfläche
- Schrankgerüst und Bodenbleche: blank
Tür, Dach und Rückwand: außen Strichschliff, Korn 400
Montageplatte: verzinkt
- Lieferumfang
- Schrankgerüst
Tür(en)
Bei eintürigen Schränken Türanschlag rechts, auf links wechselbar
Dachblech
Bodenbleche
Rückwand
Montageplatte
4 Transportösen
Verschluss: 3 mm Doppelbart
2 TS Montageschienen 18 x 38 mm
- Anzahl Türen
- 1
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Schutzart NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- IK-Code
- IK09
- Hinweis
- Aufgrund der Materialhärte empfehlen wir, für den Innenausbau die Innensechsrund-Blechschraube einzusetzen.
- Grundmaterial
- Edelstahl
- Abmessung
- Breite: 800 mm
Höhe: 1.800 mm
Tiefe: 400 mm
- Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 699 mm x 1.696 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 106,1 kg
- Bruttogewicht
- 112,9 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177300750
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
-
TS Anreihschrank-System, BHT: 800x1800x400 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite