Pultmittelteil CX

Artikel-Nummer: CX 6711.000

Vier Breiten bilden die Brücke für einen zwei- oder dreiteiligen Aufbau des CX Pult-Systems.

Abschlussplatte für Pult-System CX

Pultoberteil CX

Pultunterteil CX

Schiene für Innenausbau

Artikel-Nummer:
CX 6711.000
Ausführung
Mittelteil
Produktbeschreibung
Vier Breiten bilden die Brücke für einen dreiteiligen Aufbau des CX Pult-Systems.
Material
Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm
Pultdeckel: Stahlblech 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Oberfläche
Gehäuse und Deckel: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Gehäuse
Deckel hinten scharniert, 2 Aufsteller mit automatischer Verriegelung. Entriegelung links automatisch, rechts manuell
Öffnung zur Kabeldurchführung im Gehäuseboden
Verschluss: 3 mm Doppelbart
Abmessung
Breite: 800 mm
Tiefe: 745 mm
Höhe vorne
130 mm
Höhe hinten
200 mm
IK-Code
IK10
Hinweis
Zum Verschließen des Pultmittelteils wird eine Abschlussplatte benötigt
Für einen 2-teiligen Pultaufbau wird ein Pultunterteil und eine Abschlussplatte für Pultmittelteil benötigt
Für einen 3-teiligen Pultaufbau werden ein Pultunter- und Pultoberteil benötigt
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Schutzart NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Grundmaterial
Stahlblech
Abmessung
Breite: 800 mm
Anzahl Verschlüsse
2
Ausführung Verschluss
Vorreiber
Verschluss-Einsatz
3 mm Doppelbart
Verschluss
Ausführung Verschluss: Vorreiber
Anzahl Verschlüsse: 2
Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
25 kg
Bruttogewicht
27 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177983717
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Produktbeschreibung
CX Pult-System, Pultmittelteil, B: 800 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail