30.09.2025 г.

Нови вариации на Blue e+ чилъри за индустрията, възобновяемата енергия и IT сектора

Rittal разширява своето портфолио от решения за течно охлаждане

С разширяването на гамата си от решения за течно охлаждане за индустриални и IT приложения, Rittal вече предлага охлаждащи системи, съвместими с Регламента за флуорсъдържащи газове (F-Gas Regulation), подходящи за почти всяка област на приложение – от машиностроенето до системите за съхранение на енергия в батерии (BESS) и IT инфраструктурата. Разширеното портфолио вече включва нови мощности от 1.5 до 7 kW, модели за външен монтаж и хибриден IT чилър с вграден фрий-кулер за изключително висока енергийна ефективност.

Хамелеонът олицетворява гъвкавостта и способността за адаптация на новото поколение охладители на Rittal.

Rittal – системният доставчик на хардуер, софтуер и автоматизация – разширява своето портфолио от решения за течно охлаждане от серията Blue e+ Chiller за индустрията и IT сектора, като се фокусира върху хладилни агенти от ново поколение, които са съвместими с Регламента за флуорсъдържащи газове (F-Gas Regulation). Към вече доказаното решение се добавят нови мощности – от 1,5 до 7 kW – както и специални модели за външен монтаж. В гамата е включен и изключително енергийно ефективен хибриден IT охладител, наличен във версии с мощност 5,5 и 7 kW, оборудван с интегрирана функция за свободно охлаждане (free cooling).

Една от ключовите характеристики на новите варианти Blue e+ е изключителната температурна стабилност – с точност до ±0,1 K при постоянен режим. Тази прецизност значително удължава живота на чувствителните към температура компоненти и осигурява възможност за производство на високоточни детайли, особено при взискателни индустриални приложения.

Високата енергийна ефективност се дължи на централен DC инвертор, който интелигентно управлява DC компресора, DC вентилатора на кондензатора и електронния разширителен клапан. В сравнение с традиционните решения, новите охладители осигуряват до 70% икономия на енергия, особено при работа с частично натоварване. При използване на хибридни IT охладители с функция за свободно охлаждане спестяванията могат да достигнат до 90%. Възможна е интеграция в по-високо ниво на енергийно управление за наблюдение и контрол на охлаждането – например чрез опционалния IoT интерфейс. Сензорният дисплей осигурява интуитивно управление директно от устройството. Всички нови модели имат международни сертификати и мултиволтова съвместимост за глобална употреба.

Разширен диапазон на мощностите за прецизно течно охлаждане

За индустриални приложения Rittal разширява стандартната версия на серията с мощности 1,5 и 7 kW, допълващи съществуващите модели с 2,5, 4 и 5,5 kW. Това улеснява машинните инженери при избора на най-подходящо устройство за конкретното приложение. Blue e+ Chiller е особено предпочитан в машиностроенето благодарение на високата си температурна точност, която гарантира стабилна работа на машините и спазване на строгите материални толеранси. Това води до по-малко производствени грешки и откази, както и до по-дълъг живот на компонентите.

Здрава външна версия

Освен новите мощности за вътрешен монтаж, Blue e+ Chiller вече е наличен и като външна версия с мощности 4, 5,5 и 7 kW – готови за доставка. Здравият алуминиев корпус с UV-устойчиво покритие и защитеният от атмосферни влияния сензорен дисплей гарантират надеждна работа на открито. Благодарение на възможността да подгрява охлаждащата течност, устройството може да се използва дори при външни температури до -20°C. Външният модел издържа и на температури до +43°C, като осигурява постоянно охлаждане до оптимални работни стойности при работа на открито. Така Rittal открива нови възможности за приложение на своите климатични технологии, например при системи за съхранение на енергия в батерии (BESS), които ще играят все по-важна роля в процеса на енергийния преход.

Хакан Тюре, продуктов мениджър „Течно охлаждане“ в Rittal: „С разширяването на гамата охладители ние целенасочено отговаряме на нуждите на пазара – като по-висока надеждност на процесите в машиностроенето, развитието на системите за съхранение на енергия (BESS), нарастващата изчислителна мощ в IT сектора и изискванията на Регламента за флуорсъдържащи газове (F-Gas Regulation).“

Висока ефективност с функция за свободно охлаждане

Разширеното портфолио се допълва от хибридния IT охладител Blue e+ в мощности 5,5 и 7 kW. Тези модели могат да се комбинират с LCU CW и са предназначени основно за по-малки IT приложения с натоварване до 30 kW. Благодарение на функцията за свободно охлаждане (free cooling), те постигат до 90% икономия на енергия в сравнение с конвенционалните решения. Интегрираната система автоматично използва ниските външни температури за пасивно отвеждане на топлината чрез топлообменник. Активното охлаждане се изключва веднага щом температурата на околната среда стане по-ниска от зададената вътрешна стойност. Това води до значително намаляване на енергопотреблението, особено в умерени климатични зони или през по-студените сезони. Стандартният хибриден IT чилър Blue e+ е също толкова устойчив на атмосферни влияния, колкото и външния модел Blue e+ Outdoor Chiller, което го прави идеален за външен монтаж – например в комбинация с Rittal Data Center Container. В съчетание с LCU CW решенията на Rittal, хибридният IT чилър улеснява бързия преход към модерни, енергийно ефективни и съвместими с Регламента за флуорсъдържащи газове (F-Gas Regulation) системи за IT охлаждане.

„С разширяването на гамата охладители ние отговаряме целенасочено на актуалните нужди на пазара,“ обяснява Хакан Тюре, продуктов мениджър "Течно охлаждане" в Rittal. „Новите ни модели са напълно готови за предизвикателствата на бъдещето – независимо дали става дума за по-висока надеждност на процесите в машиностроенето, нарастващия интерес към системите за съхранение на енергия (BESS), увеличените изисквания към изчислителната мощ в IT сектора или необходимостта от устройства, съвместими с Регламента за флуорсъдържащи газове.“

Прочетете повече