Бъдещето на железопътната мрежа е дигитално. Критичната IT инфраструктура по железопътните линии и в тунелите трябва не само да издържа на сериозни натоварвания от железопътния трафик и външните условия, но и да бъде надеждно защитена от нерегламентиран достъп и вандализъм. Rittal предлага устойчиви системни решения, които отговарят на строгите изисквания за безопасност в железопътния сектор. Това са серията външни шкафове Toptec, разработени специално за железопътни приложения, както и RailwayCube – контейнерно решение със стоманена конструкция.
Вълната на дигитализация обхваща и железопътния сектор. От дигитални сигнални системи и системи за управление на влаковете като European Train Control System (ETCS), до бъдещи частично и напълно автономни влакове – досегашните стандарти и аналогово-електрическите технологии постепенно биват заменяни навсякъде от интелигентни, дигитални решения.
Наред с множество други решения, Rittal предлага два ключови продукта за железопътния сектор: външният шкаф Toptec, който служи като решение за FRMCS, трансформатори, дигиталния радиостандарт dBOS, терминални шкафове за полеви елементи, както и за електрически и осветителни системи и редица други приложения; както и RailwayCube – модулно контейнерно решение, използвано за приложения като Future Railway Mobile Communication System (FRMCS), Global System for Mobile Communications – Rail (GSM-R), системата за обществена безопасност dBOS, Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM), полеви концентратори по трасето (TFC), или като мобилен център за данни.
Здрави шкафове и контейнери са необходими за защита на дигиталното оборудване по протежение на железопътните линии, тъй като то често е директно изложено на атмосферни влияния и на въздействието от преминаващите влакове в открити участъци, гари и крайпътни зони. Освен защита срещу взлом съгласно EN 1627, железопътният сектор изисква и антикорозионна защита, гарантираща дълготрайност на шкафовете до 30 години. Не на последно място, шкафовете трябва да бъдат климатизирани и изолирани, за да предпазват чувствителната дигитална техника от топлина, студ и влага.
В железопътния сектор нищо не е възможно без сертификация
Използването в железопътни системи изисква множество сертификации. Предвид мащабните проекти, които в момента се реализират в Германия и в цяла Европа, е от ключово значение доставчиците не само да предлагат правилните, сертифицирани продукти, но и да могат да ги доставят в големи количества, бързо и точно навреме. Това дава на Rittal значително предимство като утвърден доставчик на шкафови системи с дългогодишен опит в железопътния сектор. Продуктите на Rittal за железопътни приложения отговарят на всички изисквания, осигуряват необходимите сертификати и конструктивни доказателства и са проектирани за лесен монтаж и дългосрочна надеждност.
Железопътните линии могат лесно, безопасно и ефективно да бъдат интегрирани в новия дигитален свят чрез серията Toptec и RailwayCube на Rittal. Това подпомага преодоляването на сериозните предизвикателства пред железопътната инфраструктура в Германия и в цяла Европа.
Toptec: Доказано решение за железопътни линии
Rittal предлага външни шкафове под марката Toptec вече повече от двадесет години. Сертифицираните за железопътния сектор модели имат редица отличителни характеристики. Те са изцяло изработени от неръждаема стомана, за разлика от базовите версии, които са с алуминиева обшивка. Шкафовете отговарят на клас на устойчивост RC2 и могат да бъдат конфигурирани гъвкаво, включително с врати от всички страни. Предварително отлятата бетонна основа също позволява модулно разширение и защитава кабелните трасета, въведени отдолу през пода на шкафа.
RailwayCube: Отлична изолация за сложни технологии
RailwayCube представлява контейнер със стоманена конструкция с ширина три метра, височина три метра и дължина до дванадесет метра, което го прави по-голям от стандартен 12.2 метра транспортен контейнер. Разработени са четири стандартни модела, съобразени с изискванията на железопътния сектор – с едно отделение с дължина 3, 4.5 или 6.5 метра, или с две отделни отделения, всяко по 6.5 метра. И тук Rittal предлага предварително отляти бетонни основи и свързващи тръби, през които кабелите могат безопасно да бъдат въведени в контейнера. RailwayCube осигурява защита срещу взлом клас RC4 и отговаря на изискванията за сигурност KRITIS и NIS2.
Шкафовете Toptec са с двойни стени, което предпазва компонентите вътре от топлина и студ. Изолацията на серията RailwayCube също отговаря на железопътните изисквания, с коефициент на топлопреминаване (U-value) под 0.35.
ePocket: Дигитална документация и за железопътния сектор
Като интелигентно допълнение, Rittal предлага системата ePocket, при която QR код, поставен върху шкафа или контейнера още от самото начало, елиминира нуждата от физическа документация на място. Документацията за всеки шкаф или контейнер вече е включена в ePocket, като допълнителни документи могат лесно да бъдат добавени. Така всеки шкаф съдържа конкретен набор от документи, съответстващи на инсталираните в него устройства.