13.09.2022 г.

Нови плисирани филтри за вентилаторно-филтърните устройства на Rittal

Въздухът остава чист: новите плисирани филтри са едновременно уловители на мръсотия и експерти по безопасността

Вентилаторно-филтърните устройства са малък, често незабелязан детайл в шкафовете. Ако съдържащите се в тях филтърни материали трябва да бъдат заменени поради замърсяване, операторите на инсталации често се обръщат към филтри, които са възможно най-евтини. Но внимавайте! Най-ниските разходи за закупуване не винаги са най-ниските общи разходи. Нещо повече, изборът на неправилен филтър може дори да застраши работата на цялата инсталация. Сега новите плисирани филтри за вентилаторно-филтърните устройства Rittal TopTherm дават на операторите спокойствие. Вследствие на това корпусът не се превръща в прахоуловител на първо място, новите плисирани филтри гарантират запазване на категорията на защита и също така могат да намалят потреблението на енергия и експлоатационните разходи.

Устройствата с вентилатор и филтър филтрират по-хладния въздух от околната среда, преди да влезе в корпуса, като същевременно позволяват на нагретия вътрешен въздух да излезе през изходящия филтър. Важно е вентилаторът и филтърът да не намаляват категорията на защита на шкафа, като същевременно се постига възможно най-голям обемен въздушен поток. По този начин той разсейва топлинното натоварване на вградените в шкафа електронни компоненти и предотвратява образуването на горещи точки.

 

Недостатъци на филтърната среда

Вентилаторно-филтърните устройства трябва да бъдат проектирани така, че да не позволяват навлизането на прах и вода. Надеждността на уплътнението, формата на ламелата и изборът на филтърния материал играят съществена роля. Дяволът обаче се крие в детайлите, особено когато става въпрос за последните. Ако например филтърът е твърде херметичен, през него няма да може да преминава достатъчно въздух; ако е твърде порест, в корпуса могат да навлязат прекомерни количества прах или дори вода и да повредят компонентите.

 

Всичко е балансирано

Rittal успя да балансира тези изисквания с новите си плисирани филтри. Не само че е гарантирана желаната категория на защита IP54, но и шкафовете са надеждно защитени от вредни нива на прах и мръсни частици - по-високата ефективност на отделяне на плисираните филтри, а именно отново повече от половината в сравнение с конвенционалните филтърни материали, означава, че компонентите в шкафа показват по-ниска честота на повреда. Освен това малките прахови частици (0,3-1 µm) се отделят много по-ефективно, като същевременно се увеличава пропускателната способност на въздуха.

 

Ефективно увеличаване на пропускателната способност на въздуха

Благодарение на гънките филтрите имат шест пъти по-голяма повърхност, която е по-пропусклива за въздуха в сравнение с обикновените филтри от нарязани влакна. Това позволява преминаването на до 40 % повече въздух. Разходите за електроенергия също могат да бъдат значително намалени благодарение на тази по-висока пропускливост на въздуха. Това означава огромно намаление на работните часове с 22 процента в цифрово изражение. Това не само спестява енергия, но и намалява разходите за обслужване и експлоатация. Тези икономии се дължат и на по-дългия живот на вентилатора, постигнат на свой ред чрез по-краткото време на работа, което позволява интервалите за поддръжка да се удължат два до три пъти. Благодарение на тази подобрена функция може да се използва дори по-малък вентилатор, който все още осигурява пълна производителност.