8.03.2021 г.

Новият мрежов шкаф на Rittal TX CableNet

Нов импулс при управлението на мрежовото окабеляване с професионално качество

IT специалистите са подложени все повече на натиска на времето, като им се налага да управляват все по-сложни системи. С новия TX CableNet Rittal ускорява мрежовото окабеляване с професионално качество. Дори големи количества кабели се вкарват с минимален радиус на огъване - използвайки „принципа на водопада“ за перфектно маршрутиране на кабелите. Предварително монтираната отворена рамкова конструкция с фиксиран размер за системните аксесоари на Rittal осигурява бърз монтаж и лесна поддръжка. За стандартни поръчки от склада Rittal гарантира 24-часова доставка.

Best practice based on the waterfall principle: Simply insert the cable safely instead of pulling it.

С нарастването на скоростта IT мениджърите трябва да разширяват и управляват все по-мащабно и сложно свързани мрежи. Що касае компоненти са нужни скорост и надеждност във всяко едно отношение: „С TX CableNet комбинирахме иновативното управление на кабелите с търсенето на професионално качество“, обяснява Луис Брюхер, вицепрезидент „Мениджмънт на IT продукти“ в Rittal: „Наред с механиката на шкафа, това включва системна концепция, надеждна надрегионална разполагаемост и скорост на доставката.“

Новият TX CableNet е проектиран от самото начало като мрежов шкаф и е предназначен за перфектно маршрутиране на кабели с бърз монтаж. Дори при големи количества кабели: лесно въвеждане без необходимост от сложни методи. Това се осигурява чрез вдлъбнатини със заоблени ръбове от двете страни по цялата дълбочина на покрива. Външните решетъчни кабелни канали в краищата на покрива просто се отстраняват, поставя се целият кабелен сноп и каналите се поставят напълно сигурно обратно. По този начин дори големи кабелни снопове влизат за нула време в таблото през покрива с мек радиус на огъване. Благодарение на „принципа на водопада“ кабелното трасе следва най-добрите практики за медни и оптични кабели. Дори при въвеждане през дъното, отворената конструкция на рамката позволява да се използва цялата дълбочина.

Бърз избор и доставка със система

Rittal дава своето обещание за доставка на TX CableNet: Стандартните поръчки от склада достигат до клиента в рамките на 24 часа в Германия и 48 часа в Европа. Системните аксесоари на Rittal и съвместимостта с цокълната система на VX и удобната дръжка на AX за защита на достъпа правят TX CableNet подходящ за всички обичайни мрежови изисквания и места за монтаж. Помощта за преоборудване от предшественика TE 8000 улеснява IT специалистите и търговците на едро при подмяната.

Рамкова конструкция за ефективно обработване

Предварително сглобената, свободно стояща рамкова конструкция със системен растер на Rittal и заварен покрив е друго уникално предимство. Тя увеличава скоростта на сглобяване и разглобяване и осигурява стабилност. Системните компоненти се позиционират и фиксират бърза благодарение на профила с непрекъсната 25-милиметрова стъпка и прецизна схема на перфорациите. Страничните панели се монтират за нула време и се демонтират също толкова бързо за удобна поддръжка.

При стартиране на продажбите ще се предлагат осем варианта. Шкафовете са широки 800 mm и се предлагат с височина 2000 mm (42 U) и 2200 mm (47 U), както и с дълбочина 800 mm или 1000 mm.

Повече информация: rittal.com/tx-cablenet/de/cablenet