Степени на защита IP
Степени на защита съгласно IEC 60 529 (EN 60 529)
Знакът на степента на защита IP се състои от 2 цифри:
Първа цифра: Защита срещу проникване на твърди тела и допир
| Първа цифра | Наименование | Обяснение |
| 1 | Защита срещу проникване на твърди тела с диаметър 50 mm | Тестовата сонда, топче с диаметър 50 mm, не трябва да прониква напълно 1). |
| 2 | Защита срещу проникване на твърди тела с диаметър над 12,5 mm | Тестовата сонда, топче с диаметър 12,5 mm, не трябва да прониква напълно 1). Шарнирен изпитвателен пръст не трябва да прониква повече от 80 mm, трябва да се поддържа достатъчно разстояние. |
| 3 | Защита срещу проникване на твърди тела с диаметър над 2,5 mm | Тестовата сонда, топче с диаметър 2,5 mm, не трябва да прониква 1). |
| 4 | Защита срещу проникване на твърди тела с диаметър над 1,0 mm | Тестовата сонда, топче с диаметър 1,0 mm, не трябва да прониква 1). |
| 5 | Защита срещу проникване на прах | Проникването на прах не може да бъде напълно предотвратено, но прахта не трябва да прониква в количество, което да оказва влияние върху безупречната и безопасна работа на устройството. |
| 6 | Пълна защита срещу проникване на прах | Прах не прониква в корпуса при понижено налягане от 20 mbar в корпуса. |
1) Диаметърът на тестовата сонда не трябва да преминава през някой от отворите на корпуса.
Втора цифра: Защита от проникване на течности
| Втора цифра | Наименование | Обяснение |
| 1 | Защита срещу вертикални водни пръски | Вертикално падащите капки не трябва да оказват никакво вредно въздействие. |
| 2 | Защита срещу водни пръски, падащи под ъгъл до 15 градуса спрямо вертикалата | Вертикално падащите капки не трябва да оказват никакво вредно въздействие, ако корпусът е двустранно под вертикален наклон до 15 градуса. |
| 3 | Защита срещу водни пръски | Вода, падаща под ъгъл до 60 градуса спрямо вертикалата от двете страни не трябва да оказва вредно въздействие. |
| 4 | Защита срещу водни пръски | Вода, падаща под произволен ъгъл върху корпуса от всички страни не трябва да оказва вредно въздействие. |
| 5 | Защита срещу водна струя | Вода, падаща от всички страни под формата на струя върху корпуса не трябва да оказва вредно въздействие. |
| 6 | Защита срещу силна водна струя | Вода, падаща от всички страни под формата на силна струя върху корпуса не трябва да оказва вредно въздействие. |
| 7 | Защита срещу временно потапяне във вода | Водата не трябва да прониква в количество оказващо вредно въздействие, ако корпусът бъде потопен за определен срок при определени условия за кратко във вода. |
| 8 | Защита срещу потапяне във вода | Водата не трябва да прониква в количество оказващо вредно въздействие, ако корпусът бъде потопен за дълго във вода при условия, които трябва да бъдат договорени между производител и потребител. Условията обаче трябва да са по-тежки от описаните в точка 7. |
| 9 | Защита срещу вода при почистване с пароструйка/вода под налягане | Вода, падаща от всички страни под високо налягане върху корпуса не трябва да оказва вредно въздействие. |
Ето някои примери за съответните нива на защита, примерно IP 43:
Първа цифра = 4: Защита срещу проникване на твърди тела с диаметър над 1,0 mm
Втора цифра = 3: Защита срещу водни пръски
Класове на защита по системата NEMA
National Electrical Manufacturers Association
Н ационалната асоциация напроизводителите на електроенергия (NEMA) е организация за стандартизация във Вашингтон (САЩ), която разработва и публикува технически стандарти, без обаче самата тя да изпитва и сертифицира.
Следващата категоризация на NEMA описва принципно защитата на човек срещу неволен допир на части от оборудване, както и защитата на външни въздействия върху даден разпределителен шкаф.
| Класове по NEMA | Пояснение |
| NEMA 1 | Вътрешен монтаж, защита срещу падащ прах |
| NEMA 2 | Вътрешен монтаж, защита срещу падащ прах и вертикално капеща вода |
| NEMA 3 | Външен монтаж, защита срещу дъжд и носен от вятъра прах; защита срещу повреди вследствие на образувал се лед отвън по шкафа |
| NEMA 3R | Външен монтаж, защита срещу дъжд и валежи от дъжд и сняг; защита срещу повреди вследствие на образувал се лед отвън по шкафа |
| NEMA 3S | Вътрешен и външен монтаж, защита срещу дъжд, валежи от дъжд и сняг и носен от вятъра прах; външните механизми запазват своята функционалност въпреки образувал се лед |
| NEMA 4 | Вътрешен и външен монтаж, защита срещу носен от вятъра прах и дъжд, водни пръски и водни струи; защита срещу повреди вследствие на образуване на лед по шкафа |
| NEMA 4X | Вътрешен и външен монтаж, защита срещу носен от вятъра прах и дъжд, водни пръски, водна струя и корозия; защита срещу повреди вследствие на образуване на лед по шкафа |
| NEMA 5 | Вътрешен монтаж, защита срещу падаща мръсотия, натрупващ се прах, както и капеща некорозираща течност |
| NEMA 6 | Външен и вътрешен монтаж, защита срещу падаща мръсотия, водна струя и проникваща вода вследствие на случайно, частично потапяне до определена дълбочина; защита срещу повреди вследствие на образуване на лед по шкафа |
| NEMA 6P | Външен и вътрешен монтаж, защита срещу водна струя и проникваща вода вследствие на по-продължително потапяне до определена дълбочина; защита срещу повреди вследствие на образуване на лед по шкафа |
| NEMA 12 | Вътрешен монтаж, защита срещу падаща мръсотия, вдигане на прахоляк, както и капеща некорозираща течност. |
| NEMA 13 | Вътрешен монтаж, защита от прах, падаща мръсотия, водни пръски и масло, както и некорозиращи охладителни течности. |
Допълнителна информация относно класовете по NEMA ще намерите на адрес www.nema.org
Сертификат ECB•S
Повече от само изпитване на компоненти
Като един от малкото търговци на комплексни центрове за данни, Rittal притежава ECB•S сертификат за контейнери или помещения с повишено ниво на сигурност за висока разполагаемост на монтираното вътре оборудване.
Този сертификат (ECB•S) на акредитираният орган на ESSA потвърждава, че контейнерите или помещенията с повишено ниво на сигурност за висока разполагаемост на монтираното вътре оборудване изпълняват неограничено всички изисквания на стандарт EN 1047-2 и дори ги надвишават.
Предимства на сертификата ECB•S
- Най-високо качество чрез независим контрол на качеството и пригодността
- Подобряване на кредитния рейтинг и застраховка от остатъчни рискове
- Прозрачност за банкови институции и застрахователи
- Спазване на европейските стандарти за сигурност в областта на информационните технологии
Контейнери или помещения с повишено ниво на сигурност – RM 7857.972
Допълнителна информация относно ECB•S ще намерите на уеб сайта на European Security Systems Association.