Директно течно охлаждане

Мощно и модулно портфолио от решения за хиперскейл центрове за данни

AI охлаждане

Директно течно охлаждане за хиперскейлъри – бъдещето на охлаждането за AI центрове за данни

Генеративният AI революционизира IT инфраструктурата с бързи темпове и повишава изискванията към хиперскейл центровете за данни на ново равнище. Това означава: повече изчислителна мощ в по-малко пространство, като едновременно се засилват изискванията за енергийна ефективност, наличност и мащабируемост. Охлаждането се превръща в ключова стратегическа технология, която ще определи успеха на бъдещите центрове за данни.

С оглед на високопроизводителното изчисление (HPC) и нарастващите плътности на мощност, течното охлаждане става все по-важно, тъй като въздушното охлаждане достига своите граници в тези области. Rittal разработи иновативно решение за този технологичен проблем: Direct Liquid Cooling (DLC). Тази технология използва по-високия топлинен капацитет на течностите и насочва охлаждащата течност директно върху чипа – точно там, където се генерира най-много топлина.

Портфолиото на Rittal DLC е специално проектирано да отговаря на изискванията на хиперскейлърите: то се интегрира безпроблемно в съществуващи или нови IT инфраструктури, модулно мащабируемо е и предназначено за работа с висока наличност, благодарение на допълнителни(редундантни) компоненти. Това Ви позволява лесно да оптимизирате AI натоварванията — с охладителна концепция, проектирана за максимална ефективност и бъдещо разширяване.

Три варианта чилъри – неограничени възможности

Чилър Blue e+

Охладителна мощност: 1,5, 2,5, 4, 5,5 и 7 kW

  • Широк работен диапазон от -5 °C до +50 °C
  • До 70% икономия на енергия благодарение на компоненти с променлива скорост и инверторна технология
  • Международни одобрения и възможност за глобално приложение благодарение на мултиволтажна поддръжка
  • По-дълъг експлоатационен живот благодарение на щадящо компонентите охлаждане

Чилър за външни приложения Blue e+

Охладителна мощност: 4, 5,5 и 7 kW

  • Устойчивост на атмосферни влияния благодарение на алуминиев корпус с UV-устойчиво покритие
  • Възможност за работа при температури до -20 °C
  • Интегриран нагревател за предварително подгряване на флуида
  • Защитен сензорен дисплей

Хибриден IT чилър Blue e+

Охладителна мощност: 5 и 6,7 kW

  • Идеален за малки IT приложения с мощност до 30 kW
  • Хибридно охлаждане, щадящо компонентите: до 90% икономия на енергия благодарение на интегриран free cooling
  • Особено ефективен при външен монтаж, където през зимните месеци може да се постигне висок ΔT
  • Бърза конверсия на съществуващи LCU DX системи за съответствие с F-gas регулациите

Опции за чилъри

По-голяма гъвкавост с предварително конфигурирани опции за чилъри: нашата серия чилъри открива широк спектър от възможности за приложение. Независимо къде планирате да използвате своя чилър, ние имаме подходящото решение за вас. Благодарение на предварително конфигурираните опции сроковете за доставка се съкращават, а процесът на поръчка се опростява.

Директно течно охлаждане в хиперскейл центрове за данни – Empowering AI

With over 40 years of experience in the field of cooling, Rittal offers you high-quality products as well as reliable and scalable production capacities for your direct liquid cooling solution.

Директно течно охлаждане в хиперскейл центрове за данни – Empowering AI

Ние сме на Ваше разположение!

Имате въпроси? Моля, изпратете ни съобщение.
Ще се радваме да отговорим на всички Ваши запитвания, свързани с Direct Liquid Cooling.

Discover our IT cooling solutions

IT infrastructure

IT cooling

Climate control concepts from Rittal cover the full spectrum of applications, from cooling a single rack through to entire data centres. Safety and efficiency are our priorities.

OCP ORV3 rack

Take your rack density to a new level!

OCP is a community with a clear goal: To standardise and optimise IT infrastructure. Rittal has been actively involved in OCP projects for years. The result: A rack that is 100% OCP-compliant. For maximum future-proofing.