Серийни продукти за външен монтаж

Функционалност и сигурност - при всякакво време.

Rittal предлага интелигентни и гъвкави решения за външен монтаж от един доставчик:

Тук здравият разпределителен шкаф среща интелигентната, енергийно ефективна климатизация - за взискателна обкръжаваща среда и почти всички температурни диапазони.

Изключително многообразие

Rittal опростява всяка конструкция
С гъвкава, интелигентна система от разпределителен шкаф и климатизация, перфектно синхронизирани за всякакъв вид приложения!

  • По-малко комплексност чрез интелигентна модулна система от шкаф и климатизация

  • Единен дизайн и бърз монтаж на компонентите на климатизацията чрез предварително изработени изрязани отвори и адаптери за вратата

  • Многообразие от аксесоари за оптимална функционалност (отопление на шкафа, термостат, хигростат, IoT интерфейс)

  • Достъпни в цял сват благодарение на международно сертифициране и бърза разполагаемост на продуктите серийно производство с доставка от склада

Екстремна здравина

Rittal осигурява сигурна експлоатация
С изключително здрави продуктови решения, позволяващи сигурен външен монтаж в сурова околна среда!

  • Устойчивост чрез UV резистентно лаково покритие по корпуси, климатични решения и висококачествени материали за корпусите Toptec (алуминий и неръждаема стомана)

  • Приложение на климатиците Blue e+ с широк температурен диапазон от -30°С до + 60°С

  • Високи степени на защита: Toptec корпус: IP55 / IK10, охладители: IP56 и UL тип 4,3R,12

  • Интелигентният дизайн на Toptec корпуса намалява влиянието на слънчевата светлина
    (пасивно охлаждане благодарение на двойните стени)

Истински ефективно

Rittal намалява разходите за енергия при максимална работоспособност
Енергийно ефективната технология Blue e+ за пестене на средно 75% енергия, интелигентен мониторинг и оптимизирана логистика в цял свят за максимално бърза доставка!

  • Blue e+ технологията с вградена термотръба Heatpipe пести средно 75% енергия (висока ефективност при външен монтаж)

  • Високо пасивно охлаждане чрез интелигентния дизайн на Toptec корпуса (двустенен)

  • Свързването на охлаждащите модули с IoT интерфейс позволява лесен дистанционен мониторинг

  • Корпуси и охлаждащи решения почти без никаква поддръжка

  • Сервизната мрежа в цял свят гарантира по всяко време експлоатацията и наличието на резервни части

Научете повече за продуктовите ни серии за външен монтаж

Toptec корпус за външен монтаж

Ново решение - допълнителни предимства

Открийте новите Toptec корпуси за външен монтаж с различен дизайн

Стенен външен монтаж на климатиците Blue e+

Решение за климатизация на Вашия шкаф - при всякакъв климат

С гъвкава, интелигентна система от разпределителен шкаф и климатизация подходящо за всички изисквания при външен монтаж

Приложения

Приложимо в различни браншове

Доволните клиенти са най-добрата препоръка