Olá, Redes Elétricas Inteligentes!

Transmissão de energia

A Rittal e a Eplan fornecem componentes de hardware e softwares de engenharia para redes elétricas modernas.

Olá, Redes Elétricas Inteligentes!

Transmissão de energia: do gerador ao equipamento

A transmissão de energia refere-se ao transporte de energia elétrica desde a fonte de geração até o consumidor. – por meio de redes de distribuição em alta, média e baixa tensão. Se antes as grandes usinas centrais forneciam eletricidade em um único sentido, os fluxos de energia nas redes elétricas modernas são bidirecionais: Instalações fotovoltaicas, parques eólicos, sistemas de armazenamento por baterias e empresas industriais injetam energia na rede, enquanto outros consumidores consomem essa energia.O resultado é um sistema dinâmico e descentralizado. –também conhecido como rede elétrica inteligente (Smart Grid)..

As exigências impostas à infraestrutura de transmissão são, consequentemente, ainda maiores. O aumento da potência instalada, o maior número de pontos de injeção de energia, as novas tecnologias em corrente contínua (CC) e os fluxos de carga cada vez mais voláteis precisam ser gerenciados de forma confiável.. Ao mesmo tempo, o ritmo cada vez mais acelerado da transição para uma Sociedade Totalmente Eletrificada (All-Electric Society), impulsionada pela eletrificação contínua da mobilidade, indústria e edificações, exige uma expansão cada vez mais rápida da rede elétrica.

Para viabilizar essa expansão, são necessários componentes de infraestrutura testados e escaláveis em todos os níveis de tensão.:Caixas para ambientes internos e externos destinados à acomodação de sistemas de manobra, proteção e controle, além de painéis de baixa tensão em conformidade com as normas aplicáveis, sistemas de barramentos, invólucros para armazenamento de energia e soluções confiáveis de climatização. É exatamente nesse ponto que a Rittal demonstra seus pontos fortes, complementados por Eplan engineering platform, o que permite uma representação totalmente digital de todas as fases do projeto.

Desafios atuais enfrentados pelos operadores de rede elétrica

Soluções da Rittal e da Eplan para transmissão de energia

A expansão da transmissão de energia exige mais do que apenas componentes individuais.  – Ela exige o uso combinado de software de engenharia integrado, sistemas de hardware testados, manufatura automatizada e serviços de longo prazo. A Rittal e a Eplan reúnem todas essas competências em uma única fonte..

A consistência dos dados é o fator-chave.Os dados de engenharia criados na Eplan Cloud dão suporte ao seu projeto de transmissão de energia, desde a aquisição até a manutenção. Os fabricantes de painéis elétricos se beneficiam de uma base de dados única, alimentada apenas uma vez e utilizada ao longo de todas as fases do projeto. – resultando em uma significativa economia de tempo.

  • Seleção de todos os componentes de infraestrutura da Rittal diretamente da base de dados de engenharia.Validação automática do projeto conforme a norma IEC 61439 por meio do configurador
  • Componentes Rittal disponíveis para pronta entrega, com prazos previsíveis de fornecimento e instalação.
  • Montagem totalmente automatizada com o Sistema de Automação Rittals
  • Suporte durante o comissionamento de equipamentos novos e existentes.

Mais projetos com os mesmos recursos – A padronização é o que gera essa eficiência.mantendo, ao mesmo tempo, o design personalizado da sua instalação. O software Eplan, o hardware Rittal e a Rittal Automation Systems tornam isso possível. trabalham de forma integrada para alcançar esse objetivo.

  • Consultoria especializada da Rittal para a implementação de processos de engenharia eficientes.
  • Os configuradores geram, em questão de segundos, as verificações de projeto em conformidade com a IEC 61439, incluindo a lista de materiais.
  • Automação completa de etapas específicas ou de processos inteiros com a Rittal Automation Systems
  • Sistemas personalizados a partir do sistema modular padronizado da Rittal, desenvolvidos sob medida para o seu projeto.
  • Mais de 1.000 especialistas de serviços em todo o mundo para análises de sistemas e eficiência durante a operação.

Documentação desatualizada de equipamentos e sistemas, cadeias de suprimentos instáveis e exigências normativas cada vez mais rigorosas são alguns dos desafios associados à transição energética. A Eplan e a Rittal fornecem a base para projetos em conformidade com a IEC 61439. systems – ao longo de todo o ciclo de vida dos sistemas.

  • A Eplan Cloud atende aos requisitos regulatórios atuais, com aprovação de modelos 3D sem custo adicional.
  • Componentes Rittal certificados, desde distribuição de energia e climatização até invólucros, tudo de um único fornecedor.
  • Rittal ePocket: Bolso digital para diagramas de cabeamento, com documentação de equipamentos e sistemas constantemente atualizada.
  • Mais de 150 centros de serviços em todo o mundo, garantindo rápida capacidade de resposta em caso de falhas.

A Uma linguagem comum para todas as partes envolvidas no projeto: essa é a visão compartilhada da Eplan e da Rittal. A plataforma Eplan Cloud é a base ideal para uma colaboração eficiente entre todos os participantes do projeto na implantação de um projeto de transmissão de energia..

  • Centenas de interfaces padrão com os principais sistemas ERP, PLM e CAD.
  • Eplan Data Portal com componentes do sistema Rittal e dados dos principais fornecedores terceirizados do mercado.
  • Gerenciamento de projetos de ponta a ponta, desde o planejamento até a distribuição de energia e climatização, passando pelo comissionamento.
  • Serviço 360° com análise digital de falhas por meio de digitalização durante a operação.

A transição energética é irreversível. No entanto, os sistemas de energia descentralizados precisam operar de forma sustentável, eficiente e economicamente viável. A combinação do software Eplan e do hardware Rittal reúne esses dois aspectos: Mais projetos concluídos, mantendo o mesmo nível de recursos.

  • Eplan Cloud como plataforma e ferramenta padrão para o gêmeo digital (Digital Twin)
  • Componentes Rittal escaláveis e cadeias de suprimentos seguras, mesmo para projetos de grande porte.
  • Modelos de aplicação pré-desenvolvidos com possibilidades de personalização.
  • Arquitetura de sistema modular para uma implementação eficiente, com possibilidade de expansão a qualquer momento.
  • O serviço 360° aumenta a disponibilidade operacional da instalação e reduz os custos ao longo de todo o ciclo de vida.

Trendpaper: Panorama do Setor de Energia 2026

  • Resumo executivo: A transição energética industrial com corrente contínua (CC)
  • A necessidade da transição energética – Estratégias sustentáveis para a redução das emissões de CO₂₂
  • A tecnologia de corrente contínua oferece um enorme potencial de economia de energia. – – preconfigured solutions for a range of application areas
  • Greater efficiency when expanding and converting energy systems        

Transmissão de energia com a Rittal: consultoria e informações de contato

Você está planejando implementar uma Smart Grid, uma Microrrede ou um Sistema de Energia Descentralizado? Converse com nossos especialistas para escolher os componentes de infraestrutura mais adequados para o seu projeto. – desde climatização até distribuição de energia..

Seus benefícios em resumo

Três características distintivas fazem da Rittal e da Eplan os parceiros ideais para seus projetos de transmissão de energia.

Consistência dos dados em todas as fases do projeto

Os dados de engenharia são inseridos uma única vez e, em seguida, utilizados em todas as etapas subsequentes do projeto: planejamento, fabricação, comissionamento e manutenção. Isso simplifica a gestão dos dados, evita erros de transcrição e garante a rastreabilidade e a reprodutibilidade em futuras ampliações. A Plataforma Eplan atua como o hub central de dados, com compatibilidade com os principais sistemas ERP, PLM e PDM do mercado.

Padronização aliada à flexibilidade de adaptação individual

Os sistemas da Rittal são desenvolvidos como soluções padronizadas e testadas, mas, ao mesmo tempo, permitem total personalização. Escolha entre um sistema modular e configure exatamente a solução que o seu projeto exige, sem depender de modificações especiais e sem ficar vinculado a um único fabricante de componentes. Isso reduz os riscos de aquisição e acelera significativamente a execução dos projetos.

Disponibilidade global: mais de 150 unidades de atendimento e serviço

Os dados de engenharia são capturados uma única vez e, em seguida, utilizados em todas as etapas subsequentes do projeto: planejamento, fabricação, comissionamento e manutenção. Isso simplifica o gerenciamento das informações, evita erros de transcrição e garante a rastreabilidade e a reprodutibilidade de futuras expansões. A Plataforma Eplan atua como o hub central de dados, sendo compatível com os principais sistemas ERP, PLM e PDM do mercado.

Olá, Redes Elétricas Inteligentes!

Normas e regulamentações

Os sistemas de transmissão de energia devem atender a rigorosas normas e regulamentações. – tanto em relação aos seus componentes quanto ao sistema como um todo. Os componentes de sistema da Rittal atendem aos principais requisitos internacionais, conforme comprovado por testes independentes.

  • IEC 61439 / DIN EN 61439 –Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão: verificação de projeto para os sistemas Ri4Power e ISV.
  • IEC 61641 – Segurança contra falhas de arco elétrico: testada para os painéis Ri4Power.
  • UL 508 – Equipamentos de controle industrial: certificação para o mercado norte-americano dos sistemas RiLineX e RiLine60..
  • Série DIN VDE 0100: Instalações elétricas de baixa tensão.
  • DIN EN 16247-1 – Auditorias energéticas: base para consultoria em sistemas e eficiência.
  • ISO 50001 – Gestão de Energia: coleta de dados por meio do Rittal Energy Monitoring.
  • Certificado CCC – (CCC (China Compulsory Certification) – Certificação Compulsória da China) Sistema obrigatório de certificação de produtos para o mercado chinês, comparável à marcação CE europeia.

Olá, Redes Elétricas Inteligentes: engenharia e serviços em uma solução completa

A velocidade é essencial no desenvolvimento de sistemas de energia descentralizados, seja na engenharia, na fabricação ou na operação. Os módulos a seguir colocam essa agilidade ao seu alcance.

Acelere o desenvolvimento dos seus sistemas locais de energia com a Eplan

A Eplan acelera todo o processo de planejamento quando é necessário reestruturar sua infraestrutura energética. A padronização e a automação ajudam você a implementar sistemas de transmissão de energia em tempo recorde!

Sistemas de painel: uma verdadeira revolução!

A Rittal oferece uma ampla variedade de soluções para sistemas de transmissão de energia, tanto para ambientes internos quanto externos. Soluções compactas, com possibilidade de expansão modular, aliando configuração rápida e alta durabilidade.

Climatização eficiente para seus sistemas.

A temperatura adequada é fundamental para o desempenho e a vida útil dos seus sistemas. Seja com soluções de climatização a ar ou a água, descubra as opções ideais para atender às necessidades da sua aplicação.

Eficiência e confiabilidade reunidas em um único sistema de distribuição de energia

Aposte na segurança com uma tecnologia de distribuição de energia extremamente flexível. Montagem simples e segura, aliada a um planejamento intuitivo, são os diferenciais das nossas soluções testadas e comprovadas.

Montagem rápida de sistemas com a Rittal Automation Systems

Nossas soluções de produtos, que vão desde ferramentas manuais até tecnologias de máquinas totalmente automatizadas, podem ajudar você a montar sistemas de energia descentralizados com muito mais rapidez.

Serviço completo para o seu sistema

Com o serviço 360° da Rittal, estamos ao seu lado a qualquer hora e em qualquer lugar. Isso permite ampliar a vida útil do seu sistema, reduzir custos e contar com suporte rápido e eficiente em caso de falhas.

Perguntas frequentes sobre transmissão de energia

A transmissão de energia refere-se ao transporte de energia elétrica da fonte de geração até o consumidor. por meio de redes de distribuição de alta, média e baixa tensão. Nos sistemas modernos, os fluxos de energia são cada vez mais bidirecionais, pois muitas fontes de geração descentralizada, como instalações fotovoltaicas e empresas industriais, também injetam energia na rede.

Smart grids são edes elétricas inteligentes controladas digitalmente, capazes de coordenar em tempo real a geração, a transmissão, o armazenamento e o consumo de energia.

The Os principais desafios são a velocidade./strong> (o ritmo de expansão precisa ser significativamente acelerado), a complexidade (mais pontos de injeção de energia, fluxos de carga bidirecionais e integração entre corrente alternada e corrente contínua), as restrições de zoneamento para subestações elétricas e a escassez de mão de obra qualificada.. Os sistemas modulares pré-configurados e a consistência dos dados de engenharia em todas as etapas do processo tornam essa tarefa significativamente mais simples.

A Eplan fornece o software de engenharia para um planejamento totalmente digital. A Rittal fornece os componentes de hardware – paineis, climatização, distribuição de energia e armazenamento de energia: todos como elementos de um sistema modular. Em combinação com as máquinas-ferramenta e máquinas de cabeamento da Rittal Automation Systems, isso cria um fluxo de trabalho contínuo e integrado, desde o desenho inicial até o sistema final.

A principal norma aplicável é a IEC 61439 (na Alemanha, DIN EN 61439). Essa norma abrange a verificação de projeto, os limites de elevação de temperatura, a resistência a curtos-circuitos e as medidas de proteção. A segurança contra falhas por arco elétrico é especificada na IEC 61641. Para os mercados da América do Norte, a norma UL 508 também é relevante.

Uma microrrede é um sistema local e inteligente de energia. que gerencia a geração, o armazenamento e o consumo de energia dentro de uma área definida. Quando necessário, ela pode se desconectar da rede elétrica principal (modo ilhado) e continuar fornecendo energia a consumidores críticos, como data centers ou hospitais, mesmo em caso de uma interrupção geral no fornecimento de energia.

Transmissão de energia com a Rittal: consultoria e informações de contato

Você está planejando implementar uma Rede Elétrica Inteligente (Smart Grid), uma Microrrede ou um Sistema de Energia Descentralizado? Converse com nossos especialistas para escolher os componentes de infraestrutura mais adequados. –desde soluções de climatização até sistemas de distribuição de energia.