Fabrico

Melhor devido à Indústria 4.0 e à automação

A Rittal oferece equipamentos totalmente automatizados para maquinação, montagem de componentes e processamento de fios, permitindo que personalize racks e armários com alta precisão e qualidade consistentes nas operações de engenharia de fábrica. O EPLAN Smart Wiring torna a cablagem mais fácil do que nunca. Os dados do protótipo virtual ligam todas as estações de trabalho para criar um processo perfeito e eficiente.

Rittal Automation Systems fornece todo o suporte de automação necessário para tornar o fabrico de armários mais rápido, fácil, preciso e reproduzível – o fluxo de trabalho ideal a partir de uma única fonte.

Corte

O digital twin fornece todos os dados de perfuração e corte necessários para preparar componentes de comprimento variável, como trilhos DIN, trilhos de fixação de cabos, dutos de cabos e tampas de dutos de cabos para montagem.

As nossas soluções

Até 60% de economia com a Secarex

  • Ferramentas de alto desempenho para uma operação rápida, precisa e confiável
  • Beneficie de uma clara poupança de tempo em comparação com o corte manual
  • Nenhuma alteração de modelo necessária para trilhos de suporte standard
  • A otimização de resíduos reduz os custos de material

Mais sobre o centro de corte Secarex

Diminua os tempos de produção, evite erros e reduza os seus custos de fabrico através de:

  • Utilização eficiente dos recursos
  • Maior eficácia do cronograma graças à confiabilidade de planeamento otimizado
  • Possibilidade de reagir a alterações de última hora
  • Segurança de dados e atualizações automatizadas com o uso de tecnologias de ultima geração

Modificação do painel

Com base nos dados de perfuração e processamento no digital twin, uma máquina CNC adapta automaticamente o armário e maquina os painéis.

As nossas soluções

Até 74% de economia com Perforex MT

  • Trabalhe 8x mais rápido em aço e 20x mais rápido em aço inoxidável (em comparação com a maquinação manual)
  • Uma Perforex BC fica paga em apenas 2,5 anos quando fabrica aproximadamente 150 armários por ano
  • As encomendas programadas para as estações de trabalho estão disponíveis imediatamente, podem ser reutilizadas e são fáceis de copiar e modificar

Mais sobre o centro de maquinação Perforex MT

89% de economia com Perforex LC

  • Aumentar a velocidade de corte 20 vezes (no caso do aço inoxidável e em comparação com o Perforex BC)
  • Processamento sem contato e de baixa vibração sem desgaste da ferramenta e com baixas emissões de ruído
  • A maquinação 3D elimina a necessidade de voltar a fixar a peça
  • Aumente o rendimento em menos tempo e melhore a competitividade

Mais sobre Perforex laser center LC

Diminua os tempos de produção, evite erros e reduza os seus custos de fabrico através de:

  • Utilização eficiente dos recursos
  • Maior eficácia do cronograma graças à confiabilidade de planeamento otimizado
  • Possibilidade de reagir a alterações de última hora
  • Segurança de dados e atualizações automatizadas com o uso de tecnologias de ultima geração

Centro de Processamento RiPanel

Instalação Mecânica

Layouts 2D com todas as informações necessárias para o trabalho de instalação são gerados com base onde os dispositivos estão posicionados no digital twin.

  • Solução prática para simplificar o manuseamento de armários individualmente ou em conjuntos
  • Capacidade de carga até 1,8 t
  • Testado de acordo com a Diretiva de Máquinas
  • Disponibilize os seus dados de forma transparente para todos os envolvidos no projeto em qualquer fase da cadeia de valor
  • Ver e comentar alterações a partir de qualquer local usando um navegador da Internet
  • Comunicação e colaboração simples e sem papel, abrangendo diferentes projetos, disciplinas e empresas

Mais sobre o EPLAN eView

  • A solução ergonómica para processos de maquinação de armários
  • Estruturas de montagem móveis, inclináveis e (dependendo da variante) ajustáveis em altura
  • Fixação simples e variável de placas de montagem com um fecho de libertação rápida
  • Independente da rede elétrica, ocupa espaço mínimo quando não está em uso
  • Carrinho de armazém e transporte LT 1000 para fácil manuseamento de painéis de armários
  • Instruções passo a passo para fácil montagem de armários de controlo com componentes mecânicos e eletrotécnicos
  • Desde a descrição do componente até ao posicionamento exato, todas as informações necessárias são fornecidas em formato digital e em 3D
  • As informações do estado facilitam a transferência de pedidos entre diferentes funcionários e permitem a monitorização de pedidos

 Mais sobre o EPLAN Smart Mounting

  • Para dobrar, perfurar e cortar barramentos
  • Manuseio fácil e flexível
  • Ajuste conveniente da altura da área de processamento
  • Processamento de barramento totalmente automático com soluções de produtos Ehrt, incluindo conexão com o Centro de Processamento RiPanel

Mais sobre o centro de maquinação CW 120-M

Dispositivos de identificação

O encaminhamento de dados de etiquetas de dispositivos do digital twin para impressoras de etiquetas elimina a necessidade de entrada, classificação e edição manuais.

As nossas soluções

  • Transfira dados através de interfaces standard para os sistemas de impressão de etiquetas do fabricante do componente
  • Sem necessidade de entrada, classificação ou processamento manual

Mais sobre EPLAN Electric P8

Cablagem

Entre outras coisas, a criação do digital twin envolve a definição de caminhos de instalação ideais para as conexões elétricas a partir do esquema de cablagem dentro do armário e a determinação dos comprimentos necessários para cada conexão.
Juntamente com as especificações do esquema de cablagem relacionadas à cor, diâmetro, tipo de material e preparação da extremidade do fio, o digital twin fornece os dados necessários para o processamento manual e totalmente automático de um fio ou cabo. As interfaces standard também permitem fornecer estes dados diretamente para um processamento de fios totalmente automático.

As nossas soluções

Até 80% de economia com o Terminal Wire

  • Ao fabricar 300 ou mais armários por ano, o Terminal de Fios fica pago em apenas 2,5 anos
  • A produção totalmente automatizada garante uma qualidade superior consistente
  • Entrega de fios baseada em magazine

Mais sobre Wire Terminal WT C máquina de processamento de fio totalmente automatizada

Até 40% de economia com máquinas semi-automatizadas

  • Aumente a eficiência nas operações de rotina de corte em comprimento, descarnagem e cravação
  • Beneficie de processos mais rápidos e excelente precisão de repetição

Mais sobre máquinas semi-automatizadas

Cablagem

As informações de cablagem do digital twin são usadas para visualizar caminhos de roteamento e pontos de conexão necessários para a instalação.
Desde que todas as informações estejam completas, esta visualização da situação de instalação e ligação torna possível ligar o armário sem um esquema de cablagem.

As nossas soluções

Até 20% de poupança com Smart Wiring

  • Trabalhar numa base 100% digital
  • Layout de montagem, equipamentos, conexões, tipos de conexão e caminhos de roteamento são exibidos de forma compreensível
  • Para alterações de última hora, pode executar uma comparação automática de projetos para ajudar e evitar erros
  • As informações de estado facilitam as entregas do projeto entre diferentes funcionários e monitorização do projeto
  • Entrega de fios baseada em magazine

Mais sobre EPLAN Smart Wiring

Testes

As listas de conexão ponto-a-ponto para fios, cabos, terminais e dispositivos ajudam a identificar possíveis falhas antes de comissionar o armário.

As nossas soluções

  • Disponibilize os seus dados de forma transparente para todos os envolvidos no projeto em qualquer fase da cadeia de valor
  • Ver e comentar alterações a partir de qualquer local usando um navegador da Internet
  • Comunicação e colaboração simples e sem papel, abrangendo diferentes projetos, disciplinas e empresas

Mais sobre o EPLAN eView

Até 20% de poupança com Smart Wiring

  • Trabalhar numa base 100% digital
  • Layout de montagem, equipamentos, conexões, tipos de conexão e caminhos de roteamento são exibidos de forma compreensível
  • Para alterações de última hora, pode executar uma comparação automática de projetos para ajudar e evitar erros
  • As informações de estado facilitam as entregas do projeto entre diferentes funcionários e monitorização do projeto
  • Entrega de fios baseada em magazine

Mais sobre EPLAN Smart Wiring

  • Instruções passo a passo para fácil montagem de armários de controlo com componentes mecânicos e eletrotécnicos
  • Desde a descrição do componente até ao posicionamento exato, todas as informações necessárias são fornecidas em formato digital e em 3D
  • As informações do estado facilitam a transferência de pedidos entre diferentes funcionários e permitem a monitorização de pedidos

 Mais sobre o EPLAN Smart Mounting

Vá para a próxima etapa do processo: Operações e Serviços

Montagem

Opções para o Wire Terminal WT

Linha perfeita para ampliar o Wire Terminal WT.

Usinagem de barramentos

Usinagem de barramentos

Dobrar, estampar e cortar barras de cobre e alumínio com agilidade, precisão e ergonomia.

Cablagem

EPLAN Smart Wiring

O assistente virtual para cablagem manual na construção de quadros elétricos. Desde o ponto de conexão até ao roteamento exato, o software fornece todas as informações de cablagem que você precisa, em formato digital e também em 3D, se necessário.