Tipos de proteção IP
Tipos de proteção de acordo com IEC 60 529 (EN 60 529)
A identificação do tipo de proteção IP se dá através de 2 números de identificação:
Primeiro número de identificação: Grau de proteção contra toque e corpos estranhos
| Primeiro número de identificação | Designação | Explicação/strong> |
| 1 | Protegido contra corpos estranhos sólidos 50 mm diâmetro e maior | O tubo do objeto, esfera 50 mm diâmetro, não deve penetrar totalmente 1). |
| 2 | Protegido contra corpos estranhos sólidos 12,5 mm diâmetro e maior | O tubo do objeto, esfera 12,5 mm diâmetro, não deve penetrar totalmente 1). O dedo de teste articulado pode penetrar até seu comprimento de 80 mm, mas uma distância suficiente deve ser mantida. |
| 3 | Protegido contra corpos estranhos sólidos 2,5 mm diâmetro e maior | O tubo do objeto, esfera 2,5 mm diâmetro, não deve penetrar de jeito nenhum 1). |
| 4 | Protegido contra corpos estranhos sólidos 1,0 mm diâmetro e maior | O tubo do objeto, esfera 1,0 mm diâmetro, não deve penetrar de jeito nenhum 1). |
| 5 | Protegido contra poeira | Não se impede totalmente a penetração da poeira, mas a poeira não deve penetrar em uma quantidade que prejudique o trabalho satisfatório do aparelho ou a segurança. |
| 6 | Vedação contra a poeira | Sem penetração de poeira com uma pressão negativa de 20 mbar no invólucro. |
1) O diâmetro total do tubo do objeto não deve atravessar o orifício do invólucro.
Segundo número de identificação: Grau de proteção para proteção contra água
| Segundo número de identificação | Designação | Explicação/strong> |
| 1 | Protegido contra gotas de água | Gotas que caem verticalmente não devem ter um efeito prejudicial. |
| 2 | Protegido contra gotas de água, se o invólucro estiver inclinado até 15° | Gotas que caem verticalmente não devem ter um efeito prejudicial, se o invólucro estiver inclinado em um ângulo de até 15° em ambos os lados da vertical. |
| 3 | Protegido contra água pulverizada | A água pulverizada em um ângulo de até 60° em ambos os lados da vertical não deve ser nenhum efeito prejudicial. |
| 4 | Protegido contra respingos de água | A água que respinga de qualquer direção no invólucro não deve ter nenhum efeito prejudicial. |
| 5 | Protegido contra jatos de água | A água apontada para o invólucro de qualquer direção na forma de jato não deve ter nenhum efeito prejudicial. |
| 6 | Protegido contra jatos fortes de água | A água apontada para o invólucro de qualquer direção na forma de jato forte não deve ter nenhum efeito prejudicial. |
| 7 | Protegido contra os efeitos da submersão temporária em água | A água não deve entrar em uma quantidade que cause efeitos prejudiciais, se o invólucro for submerso temporariamente em água, dentro das condições padronizadas de pressão e tempo. |
| 8 | Protegido contra os efeitos da submersão duradoura em água | A água não deve entrar em uma quantidade que cause efeitos prejudiciais, se o invólucro for submerso de forma duradoura em água, dentro das condições que devem ser determinadas entre o fabricante e o usuário. No entanto, as condições devem ser mais rigorosas do que as para o número de identificação 7. |
| 9 | Água no caso de limpeza com alta pressão/jato de vapor | A água apontada para o invólucro de qualquer direção, sob pressão muito elevada, não deve ter nenhum efeito prejudicial. |
Exemplo para a indicação de um grau de proteção: p. ex. IP 43:
Primeiro número de identificação = 4: Protegido contra corpos estranhos sólidos 1,0 mm diâmetro e maior
Segundo número de identificação = 3:Protegido contra água pulverizada
Tipos de proteção NEMA
National Electrical Manufacturers Association
A National Electrical Manufacturers Association (NEMA) é uma organização de normalização em Washington, EUA, que publica uma série de padrões técnicos, mas que não testa ou certifica produtos.
A classificação NEMA a seguir descreve basicamente a proteção de pessoas contra o toque acidental de itens de equipamentos, assim como a proteção contra influências externas em um painel elétrico.
| Tipo de proteção | Explicação/strong> |
| NEMA 1 | Instalação interna, protege contra a queda de sujeira |
| NEMA 2 | Instalação interna, protege contra a queda de sujeira e gotas de água |
| NEMA 3 | Instalação externa, protege contra a chuva, o granizo e a poeira trazida pelo vento; além disto, proteção contra danos causados pela formação externa de gelo no painel |
| NEMA 3R | Instalação externa, protege contra a chuva, o granizo; além disto, proteção contra danos causados pela formação externa de gelo no painel |
| NEMA 3S | Instalação interna ou externa, protege contra a chuva, o granizo e a poeira trazida pelo vento; além disto, os mecanismos externos permanecem prontos para operar apesar dos depósitos de gelo |
| NEMA 4 | Instalação externa, protege contra a poeira trazida pelo vento e a chuva, respingos de água e jatos de água; além disto, proteção contra danos causados pela formação externa de gelo no painel |
| NEMA 4X | Instalação interna ou externa, protege contra a poeira trazida pelo vento e a chuva, respingos de água, jatos de água e corrosão; além disto, proteção contra danos causados pela formação externa de gelo no painel |
| NEMA 5 | Instalação interna, protege contra a queda de sujeira, assentamento de poeira no ar e gotejamento de líquidos não corrosivos |
| NEMA 6 | Instalação interna ou externa, protege contra a queda de sujeira, jato de água e entrada de água devido à imersão acidental e parcial em uma determinada profundidade; além disto, proteção contra danos causados pela formação externa de gelo no painel |
| NEMA 6P | Instalação interna ou externa, protege contra jato de água e entrada de água devido à imersão prolongada em uma determinada profundidade; além disto, proteção contra danos causados pela formação externa de gelo no painel |
| NEMA 12 | Instalação interna, protege contra a queda de sujeira, turbilhão de poeira, assim como gotejamento de líquidos não corrosivos. |
| NEMA 13 | Instalação interna, protege contra poeira, queda de sujeira, respingos de água e óleo, assim como refrigerantes não corrosivos. |
Você encontra mais informações sobre NEMA em www.nema.org
Certificação ECB•S
Mais do que um teste de componentes
Como uma das poucas provedoras de data centers completos, a Rittal teve a sala de alta disponibilidade certificada de acordo com o ECB • S.
Com esta certificação, o European Certification Body (ECB•S) confirma que a sala de alta disponibilidade cumpre incondicionalmente todos os critérios da norma EN 1047-2 ou até mesmo os supera.
Benefícios da certificação ECB•S para o cliente
- A mais alta garantia de qualidade graças à vistoria e ao monitoramento de qualidade
- Melhoria da situação de classificação para empréstimos ou seguro de risco residual
- Transparência para bancos e seguros
- Cumprimento dos padrões europeus na segurança de TI
Salas de segurança – RM 7857.972
Você encontra mais informações a respeito da ECB•S na página da European Security Systems Association.