8 de mar. de 2021

Novo distribuidor de rede Rittal TX CableNet

Momentum para gerenciamento de cabos com qualidade profissional

Os profissionais de TI estão sob crescente pressão de tempo e gerenciam sistemas cada vez mais complexos. Com o novo TX CableNet, a Rittal está acelerando o cabeamento de rede com qualidade profissional. Mesmo grandes quantidades de cabos são simplesmente inseridas com um raio de curvatura suave - usando o "princípio em cascata" para um roteamento perfeito dos cabos. A construção de estrutura aberta pré-montada com uma grade dimensional para acessórios do sistema Rittal garante uma montagem rápida e fácil manutenção. Para pedidos padrão de estoque, a Rittal oferece sua promessa de entrega em 24 horas.

Best practice based on the waterfall principle: Simply insert the cable safely instead of pulling it.

Os gerentes de TI precisam expandir e gerenciar redes interligadas em um ritmo cada vez maior. Quando se trata de componentes, velocidade e confiabilidade são necessárias de várias maneiras: "Com o TX CableNet, combinamos o inovador gerenciamento de cabos com a demanda por qualidade profissional", explica Luis Brücher, chefe de TI de gerenciamento de produtos da Rittal: "Além da mecânica do rack, isto também inclui um conceito de sistema, disponibilidade suprarregional confiável e rapidez de entrega"

O novo TX CableNet foi projetado desde o início como um distribuidor de rede e projetado para o roteamento perfeito dos cabos, com instalação rápida. Mesmo com grandes quantidades de cabos, o seguinte se aplica: é só inserir, em vez de ter o trabalho de puxar. Reentrâncias com bordas arredondadas, em ambos os lados, em toda a profundidade do telhado, garantem que isto aconteça. As escoras de condutos de cabos externas nas bordas do telhado são simplesmente removidas, o cordão de cabo completo é inserido e as escoras firmemente enganchadas novamente. Assim, mesmo cordões grandes de cabos fluem do teto para o distribuidor com um raio de curvatura suave. Com este "princípio em cascata", o roteamento do cabo segue o método das melhores práticas para cabos de cobre e fibra óptica. A construção de estrutura aberta também permite que toda a profundidade seja usada com a alimentação acima do chão.

Seleção rápida e entrega sistemática

A Rittal faz sua promessa de entrega para o TX CableNet: Os pedidos padrão do estoque estarão com o cliente após 24 horas, na Alemanha, e na Europa, após 48 horas, no máximo. Os acessórios do sistema Rittal e a compatibilidade com o sistema básico VX, bem como a alça confortável AX para proteção contra acesso, significam que o TX CableNet pode ser usado para todos os requisitos comuns de rede e locais de instalação. Um auxiliar de conversão do antecessor TE 8000 torna a mudança mais fácil para profissionais de TI e atacadistas.

Projeto da estrutura para manuseio eficiente

O projeto da estrutura autônomo, pré-montado com grade do sistema Rittal e telhado soldado é outro ponto de venda único. Ele aumenta a velocidade de instalação e remoção e garante estabilidade. Os componentes do sistema são rapidamente posicionados e fixados graças ao perfil com uma grade dimensional contínua de 25 mm e padrão de orifícios de contagem. As peças laterais podem ser encaixadas rapidamente e removidas com a mesma rapidez para uma manutenção conveniente.

O portfólio inclui oito variantes no início das vendas. Os painéis têm 800 mm de largura e estão disponíveis em alturas de 2.000 mm (42 U) e 2.200 mm (47 U) e profundidades de 800 mm ou 1.000 mm.