Indústria alimentar

Limpeza e higiene garantidas!
"Rittal - The System." significa: sofisticadas soluções de sistema para produção adequada do ponto de vista da higiene na indústria alimentar.
Mesmo em processos abertos onde é muito importante a resistência da vedação contra produtos de limpeza e desinfecção, os armários de distribuição otimizados, caixas de bornes e painéis de comando nas instalações de produção são obrigatórios.
-
Planejamento e engenharia
- Despesa mínima no planejamento, construção e fabricação
- O cumprimento dos mais severos requisitos de higiene mediante a utilização de caixas HD especiais
- Consideráveis vantagens de custos e de tempo através do planejamento com soluções de série
-
Produtos
- Teto inclinado em 30° para a frente
- Dobradiça interna
- Vedação em silicone sem pontos de ar - mais resistente e fácil de trocar
- Caixa de bornes com inclinação de 3º em toda a volta
- Distanciadores para montagem em parede para uma perfeita limpeza também por detrás das caixas
- Prensa-cabos e pés niveladores sem rosca no exterior
-
Cumprimento de normas e diretivas
- Diretiva Máquinas 2006/42/CE
- Regulamentos da UE 852/2004
- Padrões europeus por ex. da EHEDG
- Auditoria/Certificação para IFS, BRC