Infraestrutura para TI

Sistema de monitoramento para TI

Obtenha uma melhor visão geral de sua infraestrutura de TI por meio de soluções versáteis e personalizadas para controlar e monitorar todos os parâmetros físicos de seu ambiente de TI.

Sistema de monitoramento para TI

Monitoramento TI

Obtenha uma visão geral melhor de sua infraestrutura de TI graças às soluções flexíveis e personalizadas da Rittal para controlar e monitorar todos os parâmetros físicos em seu ambiente.

Sistema de monitoramento para TI

Abertura automática de porta

Proteção e segurança em caso de alarme: portas transparentes e em chapa de aço, bem como os respectivos acessórios para a abertura automática dos racks de TI.

Sistema de monitoramento para TI

Gerenciamento de acesso

Hoje em dia, sistemas eficientes e seguros de controle de acesso são indispensáveis. Seja em empresas, estabelecimentos de ensino ou instituições públicas – a combinação dos nossos leitores,...

Sistema de monitoramento para TI

Sistema de alarme e extinção de incêndio

O sistema de detecção precoce e extinção de incêndio testado pela VdS para racks de redes e servidores possibilita monitorar até cinco racks montados em módulo e, em caso de incêndio, apagar o fogo....

Sistema de monitoramento para TI

Acessórios para sistema de monitoramento para TI

Aqui você encontra uma ampla linha diversificada de acessórios para otimizar ainda mais seus sistemas de TI.

Warum ist die Serverraum-Überwachung wichtig?

Die Überwachung der Umgebungsparameter in IT-Racks ist essenziell, um Störungen und Ausfälle zu vermeiden. Denn: Letztere führen nicht selten zu weiteren Kosten, die mit einem geeigneten IT-Monitoring umgangen werden können. Da Anlagen in Serverräumen in der heutigen Zeit zunehmend komplexer werden, müssen sich auch die Überwachungssysteme dementsprechend weiterentwickeln. In den Rechenzentren vieler Unternehmen werden große Datenmengen verarbeitet und gespeichert. Fällt ein System aus, kann das von einem Arbeitsstopp bis zu einem riesigem Datenverlust verheerende Folgen haben.
 

Produkte für die IT-Systemüberwachung

Mit einem IT-Monitoring von Rittal behalten Sie zu jeder Zeit den Überblick über die Systeme und die Technik innerhalb Ihrer IT-Infrastruktur. Wir bieten Ihnen die passenden Lösungen zur Steuerung und Überwachung aller relevanten physikalischen Parameter. In unserem Produktportfolio zum IT-Monitoring finden Sie alles von der Überwachung von Umgebungsparametern über Automatic Door Opening und Access Management bis zu Brandmelde- und Löschanlagen sowie Zubehör. Falls Sie Unterstützung bei der Auswahl Ihrer Produkte benötigen, beraten wir Sie gerne.

Jetzt Kontakt aufnehmen!

Prüfung der Vitalfunktionen: Luftfeuchtigkeit, Temperaturüberwachung und Co im Serverraum

Ein großer Bereich innerhalb der IT-Überwachung sind IT-Monitoring-Systeme. Bewährt hat sich das CMC System von Rittal. Dieses System kann verschiedene „Vitalfunktionen“ wie etwa Temperatur und Luftfeuchtigkeit ermitteln und die Werte an ein zentrales System zur Verarbeitung und Auswertung senden. Zusätzlich kann es Abweichungen oder Parameter auch direkt melden, zum Beispiel via E-Mail.

Zutrittskontrolle mit Access Management

Um die Sicherheitsanforderungen für Ihre Systemüberwachung rundum zu erfüllen, sind Zutrittskontrollen unumgänglich. Unsere modernen Produkte decken die komplette Bandbreite von Lesegeräten, Transponderkarten und weiteren ab. Damit könnten Sie unter anderem überwachen, wer Zutritt zu Ihren Schrank-Systemen hat und personifizierte Authentifizierungsmethoden einrichten. Berechtigte Personen können beispielsweise durch eine Transponderkarte oder einen Zahlencode Zutritt erhalten. Zudem wird überwacht, ob die Tür geöffnet oder geschlossen ist beziehungsweise, ob die Tür richtig geschlossen wurde. Auch eine Schutzfunktion ist möglich, durch die bei beispielsweise Fehlerströmen die Tür verriegelt und nur durch qualifizierte Personen wieder geöffnet werden kann.
 

Brandmelde- und Löschanlagen für die Serverumgebung

Sicher ist sicher: Damit Sie für den Ernstfall gewappnet sind, brauchen Sie verlässliche Brandmelde- und Löschanlagen. Ein professionelles Brandschutzsystem dient der Absicherung gegen Brandgefahren und gewährleistet ein passendes Brandschutzkonzept. So schützen sie nicht nur Menschenleben, sondern ebenso Server und technische Geräte. Hierfür können Sie auf unsere Brandmeldeanlagen mit Rauchansaugsystem zugreifen. Diese sind in Ausführungen mit und ohne Aktivlöschung verfügbar.
 

Automatic Door Opening

Sollte es trotz Fernüberwachung und Sicherheitsvorkehrungen dennoch zu einem Alarmfall kommen, unterstützen wir Sie mit unserer Produktpalette zum Automatic Door Opening. Um Schutz und Sicherheit in einer Notsituation sicherzustellen, sind automatisch öffnende Sicht- und Stahlblechtüren sowie geeignetes Zubehör wie die Steuereinheiten wichtig. Anwendungsfälle finden sich bspw. bei einem Ausfall der Klimatisierung oder in einem Brandfall. Durch geöffnete Türenkann die Kühlung für einen gewissen Zeitraum durch die Umgebungsluft erfolgen. Beziehungsweise das Löschgas von außen in das Rack gelangen.

Zubehör für das Serverraum-Monitoring

Das richtige Zubehör hilft Ihnen dabei, Ihr IT-Monitoring nach Ihren individuellen Bedürfnissen auszurichten. Entdecken Sie das Zubehör in unserem Angebot, das zu Ihnen passt: Verschiedene Kabel wie etwa Programmier-, Verbindungs- und Anschlusskabel, Lichtleisten zur Statusanzeige, ein Sensorenprogramm und weiteres Zubehör ergänzen Ihre IT-Systeme sinnvoll.
 

Umgebungsüberwachung im Serverraum mit Rittal

Auch wenn die Technik sich kontinuierlich weiterentwickelt, sind elektronische Komponenten nach wie vor empfindlich: Wasser, Hitze und weitere Einflüsse können technische Abläufe stören und zu Schäden, Ausfällen und in Folge zu finanziellen Verlusten führen. Rittal unterstützt Sie beim Monitoring und der Überwachung Ihrer IT-Infrastruktur. Gerne stehen wir Ihnen bei der Auswahl und Einrichtung Ihres IT-Monitorings mit Rat und Tat zur Seite.

Jetzt Kontakt aufnehmen!

Häufige Fragen zur Serverraum-Überwachung

Ja, es besteht erhöhte Brandgefahr, da sich in einem Serverraum viele empfindliche Komponenten befinden, die überhitzen und einen Brand auslösen können. Um Menschenleben und Elektronik zu schützen, sollte ein passendes IT-Monitoring-System implementiert werden. Es überwacht die elektronischen Komponenten und meldet kritische Messwerte. Außerdem sind für den Ernstfall Brandmelde- und Löschanlagen essenziell.

Um einen Serverraum vor Feuer zu schützen, sollten Sie eine geeignete Brandmelde- und Löschanlage installieren. So stellen Sie sicher, dass ein Brand im Ernstfall schnell gemeldet wird sowie erste Maßnahmen zur Brandlöschung eingeleitet werden. Auch eine Brandfrüherkennungsanlage ist als Sicherheitsmaßnahme sinnvoll.