Ir para o novo website rittal.br

RiTherm

Programa de cálculo para a climatização

de armários

O complexo cálculo da necessidade de climatização é feito pelo software RiTherm. Uma interface de fácil utilização conduz aos respectivos componentes de climatização apresentando o dimensionamento correto. No final do cálculo, você obtém uma documentação detalhada que pode ser impressa ou incluída no seu programa de edição de texto preferido. Isto garante máxima segurança no cálculo de componentes de climatização.

Todos os cálculos são baseados nas normas IEC/TR3 60890 AMD 1 e DIN 3168 para condicionadores de ar de armários de distribuição.

  • Está na documentação

    • A superfície de armário de distribuição calculada
    • A potência de radiação emitida ao ambiente ou absorvida pelo exterior
    • A potência de refrigeração necessária daí resultante
    • A temperatura interior do armário de distribuição sem medidas de refrigeração
    • Proposta das possíveis alternativas

  • Amplitude

    • Compatível com a rede
    • Possui 16 idiomas
    • Banco de dados editável com dissipação de potência de componentes padrão
    • Os cálculos são realizados segundo as normas IEC/TR3 60890 AMD 1 e DIN 3168
    • Os resultados podem ser impressos em todas as tarefas ou podem ser salvos como arquivo e depois editados em um programa de edição de texto
    • É possível cálculos de múltiplos armários de distribuição simultaneamente

  • Requisitos do sistema

    • Espaço livre no disco rígido 500 MB
    • Microsoft Internet Explorer 6.0 ou mais recente
    • ou Mozilla Firefox 3.0 ou mais recente
    • ou Opera 8.54 ou 9.63
    • CPU com frequência do relógio de 1,8 GHz
    • Windows 2000 ou XP: Pentium 4, Celeron ou processador AMD equivalente, 512 MB de memória RAM
    • Windows Vista ou 7: Dual-Core ou processador equivalente, 1 GB de memória RAM

  • Novo na versão 6.1a

    • Calculador da dissipação de potência para barras
    • Gerenciamento de projeto com função de cópia e classificação
    • Opção para a distribuição da potência de climatização necessária para vários aparelhos
    • Consideração da altura acima do nível do mar na seleção do ventilador
    • Maior velocidade de execução através de Ajax
    • Relatório detalhado de sistemas em linha
    • Configurador de refrigeração integrado
    • Interface de programa API complementada

  • Manual de projeto de dissipação de calor em armários de distribuição

    A complementação perfeita de Therm: Beneficie do know-how da nova obra padrão "Manual de projeto de dissipação de calor em armários de distribuição". Além do envolvimento importante da Rittal, fazem parte dos precursores da obra empresas conceituadas como a Audi, Daimler, Siemens, Niles-Simmons Industrieanlagen, Felsomat e Eplan Software & Services.

    As linhas orientadoras do projeto abrangente de aproximadamente 80 páginas baseiam-se nos valores de experiência das empresas envolvidas na área de climatização em armários de distribuição assim como nos resultados de simulações computadorizadas (análises CFD) para a evolução da temperatura em armários de distribuição. Consequentemente, são indicadas as interdependências básicas entre a corrente de ar frio e a distribuição de temperatura resultante em armários de distribuição com elementos eletrônicos ativos.

    Conteúdo a abordar:

    • Disposição dos componentes no armário de distribuição
    • Dissipação de calor no armário de distribuição
    • Particularidades na refrigeração de componentes de acionamento
    • Os pontos mais importantes na climatização em armários de distribuição
    • Áreas de aplicação de aparelhos para a dissipação de calor em armários de distribuição
    • Anexo
    • (lista de verificação, tarefas mínimas para o cálculo da climatização de armários de distribuição, ferramentas de projeto, dimensionamento de um componente de climatização e indicações para EMC)

    O "Manual de projeto de dissipação de calor em armários de distribuição" está disponível nas livrarias com o número ISBN 978-3-937889-74-0 pela conceituada editora do sul da Alemanha onpact.