Campos EM comuns

Isolamento contra campos de interferência eletromagnéticos comuns

Tanto os campos de interferência do meio ambiente podem atuar no aparelho como podem ser criados pelo funcionamento do aparelho e influenciar o meio ambiente. Isto se aplica tanto para aplicações industriais como para aparelhos domésticos.

A exigência base em aparelhos para conseguir a compatibilidade eletromagnética é definida de acordo com:

  • campos de interferência do exterior

    existência de uma resistência a interferências definidas (proteção contra campos de interferência do exterior)

  • Campos de interferência próprios

    Evitar/Impedir emissão de interferências (proteção do meio ambiente contra os campos de interferência próprios)

 

Fonte ou destino de interferências eletromagnéticas podem ser:

  • cabos de ligação elétrica
  • cabos de transmissão de sinal e controle
  • Módulos elétricos ou eletrônicos que emitem campos eletromagnéticos ou podem ser influenciados pelos mesmos

Mas as caixas metálicas convencionais já oferecem aos aparelhos elétricos uma proteção abrangente contra campos de interferência eletromagnéticos.

Na prática foi demonstrado que, em mais de 95% de todas as aplicações, uma caixa padrão da Rittal oferece um efeito de isolamento suficiente para conseguir a compatibilidade eletromagnética.

Para o isolamento contra campos particularmente intensos de interferência eletromagnética, leia hier mais.

Mais informações

Aqui você obtém o artigo especializado da Mechatronik F&M "O armário de distribuição com EMC"

baixar