Superfícies plus

Procedimentos de testes abrangentes da Rittal

Com o procedimento de teste abrangente - proteção de superfícies Plus - são testados os materiais ao nível do sistema, o produto completo e não só a sua parte é sujeito ao procedimento de teste no respectivo campo de aplicação.

  • São incluídas influências de geometria
  • Verificação com meios de teste reais
  • Seleção de material e combinação perfeitas
  • Procedimento de teste para proteção contra corrosão (orientado pelo componente e pela construção)

 

Dependência da corrosão pelas condições atmosféricas locais, por ex. taxas de corrosão com aço de liga fraca:

  Taxas de corrosão médias em µm ao ano
  Mar do Norte Mar Mediterrâneo Golfo Pérsico
Atmosfera 50-70    
Zona de respingos de água 140 140 190
Zona de imersão intermitente 80 50 50
Zona de maré baixa 210 160 130
Zona de imersão contínua 30 40 40
Fundo marinho 20    
  • Procedimento de teste para a proteção contra corrosão

    • de acordo com normas em vigor, por ex. EN, IEC, ASTM

    Vantagem: medida igual, comparável
    Desvantagem: completamente em função do componente (por ex. apenas chapas)

  • Procedimento de teste alargado (Rittal)

    • Verificação ao nível do sistema (produto completo em vez de peças individuais)
    • Influências de geometria também são testadas (arestas, fissuras...)
    • Verificação com meios de teste reais

    Vantagem: Orientada pela prática, seleção e combinação perfeita de material na respectiva gama de aplicação (revestido em aço, aço inoxidável, alumínio, zinco)

  • Proteção contra corrosão construtiva

    • Evitar e vedar fissuras
    • Pares de materiais apropriados
    • Revestimento orgânico tanto quanto possível