RiNano

Proteção de superfícies inovadora

  • A natureza mostra-nos o caminho (efeito lótus)

    Na Ásia, a flor de lótus é um símbolo religioso de pureza. Dado que os líquidos escorregam desta flor, nenhum pó adere à mesma. A razão para isto são as nanopartículas: papilas minúsculas que repelem a água. Através da nanotecnologia foi então criada a cerâmica autolimpante. Materiais que são revestidos com nanopartículas possuem características especiais: Para a produção de lentes oftálmicas à prova de riscos são aplicadas nanopartículas na sua superfície. Lentes deste tipo podem ser limpas com um esfregão de palha de aço e não ficam riscadas. Aqui as partículas minúsculas são tão pequenas que permitem que a luz passe livremente sem sofrer refração e/ou reflexão.

  • Como isto funciona?

    As vedações nano são compostas por nanopartículas com componentes que se ligam de forma firme à superfície e com outros componentes que criam o efeito pretendido. Estas partículas se dispõem de forma inteligente durante a aplicação: Os componentes de ligação se deslocam para a superfície, os componentes de antiaderência se direcionam para o ar. Com esta "organização própria" é formada uma camada ultrafina e vítrea que efetua uma ligação homogênea com a superfície e garante assim extrema durabilidade. Isto também protege a superfície de fatores ambientais agressivos. Este tipo de revestimento nano é também utilizado nos condicionadores de ar de armário de distribuição da Rittal (superfície de condensador).

  • Nanotecnologia – um produto criado a partir de uma visão

    A nanotecnologia é utilizada por padrão em unidades de tratamento de ar de armário de distribuição. O condensador dos condicionadores de ar TopTherm é provido com um revestimento nano. Este é composto por partículas nano de cerâmica que fornecem ao condensador uma camada repelente de sujeira. Desenvolve-se assim uma vedação duradoura dos poros. Desta forma as impurezas não se aderem e as características da superfície são preservadas. Em ambientes "sujos" os intervalos de manutenção podem assim ser consideravelmente prolongados. O tratamento prévio inovador com nanotecnologia oferece vantagens que são literalmente visíveis.

  • Nanotecnologia no tratamento prévio de pintura

    A Rittal, como um dos fabricantes de armários de distribuição líder também no tratamento prévio de pintura a nível mundial, coloca agora a sua confiança em uma tecnologia que garante um desempenho ideal até o menor detalhe: a nanotecnologia. O tratamento prévio inovador com nanotecnologia oferece vantagens que são literalmente visíveis:

    Maior qualidade

    • Proteção contra corrosão consideravelmente melhorada através de uma camada fechada e inorgânica de elevada densidade na qual as nanopartículas estão incorporadas
    • Aderência ideal da pintura através de uma superfície aumentada

    Maior compatibilidade com o ambiente

    • Sem fosfatos, solventes e metais pesados tóxicos
    • Necessidades de energia mais reduzidas dado que não é preciso aquecimento na aplicação

    Vida útil mais longa

    • Aparelhos melhor protegidos a longo prazo
    • Despesa de manutenção reduzida significativamente

    O revestimento nanocerâmico das nossas superfícies de produtos substitui a fosfatização de ferro convencional.

    Como verdadeira inovação na tecnologia de superfícies, este tratamento prévio é perfeito para a aplicação em superfícies de aço, zinco e alumínio. Este possibilita um revestimento extremamente uniforme com uma superfície pintada com proteção contra corrosão consideravelmente melhorada.