Conformidade CE

Marcação CE das caixas vazias de armário de distribuição Rittal

Em relação à marca CE, as caixas vazias de armário de distribuição são associadas a uma diretiva UE válida, de acordo com a qual existe uma obrigatoriedade de identificação, a diretiva de baixa tensão 2006/95/CE com a fundamentação do teste de tipo de acordo com a norma DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2005-04

Outras diretivas relevantes:
Diretiva de máquinas 2006/42/CE
Diretiva EMC 2004/108/CE

Devido a diferentes aspectos, no passado, a Rittal não fornecia as caixas vazias de armário de distribuição com a marca CE embora fossem efetuadas verificações minuciosas de acordo com a norma DIN EN 62208, que também eram documentadas na documentação dos produtos e outras aprovações.

Agora a marcação é efetuada de forma sucessiva para todas as caixas que devem ser utilizadas como caixas vazias com teste de tipo de acordo com a norma DIN EN 62208 para combinações de aparelhos de comutação de baixa tensão de acordo com a norma DIN EN 60439-1, no âmbito de adaptações das placas de identificação. Se necessário, as declarações de conformidade podem ser disponibilizadas mesmo antes da marcação final dos produtos dado que as verificações correspondentes já foram realizadas no passado.

Dado que a norma utilizada para a fundamentação da marcação não é válida para caixas que são abrangidas por normas de produto específicas (por ex., caixas eletrônicas de acordo com a norma IEC 60297 ou caixas para equipamentos de tecnologia de informação), no momento, apenas as "caixas industriais" típicas para combinações de aparelhos de comutação de baixa tensão recebem a marca.

 

Informações de base da marca CE

O que está por trás

A marca CE não é uma certificação pela qual o fabricante deixa voluntariamente que se confirmem as características positivas dos seus produtos através de institutos de teste.

É uma marca prescrita por lei para todos os produtos que cumprem as diretivas da UE.

O objetivo da marca CE é, em primeiro lugar, a remoção de entraves ao comércio no âmbito dos estados membros da UE. A marca CE é um símbolo administrativo e não se destinava inicialmente a consumidores e a compradores finais. Foi prevista como indicação para autoridades fiscalizadoras de mercado de que os produtos identificados cumprem os requisitos das diretivas de harmonização técnicas - essencialmente requisitos de segurança. Deve ser entendida como um "passaporte técnico" para determinados produtos no âmbito do espaço econômico europeu.

A base para a marca CE é o conceito de harmonização da Comissão Europeia e a apreciação da padronização europeia relacionada a esta. O conteúdo essencial é o reconhecimento mútuo de regulamentos, normas e especificações nacionais existentes. Particularmente para a proteção dos consumidores, sendo primordial para a saúde, segurança e meio ambiente.

Conformidade CE