Qualidade testada em laboratório

"Test the Best"

Gerenciamento de qualidade da Rittal além de todas as fronteiras

As zonas de aplicação de produtos inovadores da Rittal são cada vez mais diversificadas, as exigências sempre mais complexas.

Apenas o gerenciamento de qualidade consistente garante a melhoria permanente dos produtos, dos serviços e processos internos. Os parceiros da Rittal se beneficiam de elevados padrões constantes, perfeito cumprimento das suas expectativas e da possibilidade de utilização ilimitada de todos os produtos a nível mundial.

A filosofia de qualidade consequente da Rittal resulta em certificações reconhecidas internacionalmente, por ex. DIN EN ISO 9001:2008.

O manuseio responsável dos recursos valiosos e a proteção de pessoa e meio ambiente são contribuições decisivas no que se refere às certificações. Para esta interligação convincente da economia e da ecologia, a Rittal tem cumprido as certificações de acordo com DIN EN ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007.

Medida mundial para padrões máximos do produto

A implementação da nossa filosofia de qualidade consistente resulta em certificações reconhecidas internacionalmente. Além das certificações abrangentes de produto conforme os padrões mundiais, da acreditação do laboratório de qualidade pela entidade alemã de acreditação DAkkS e pelos Underwriters Laboratories UL, o sistema de gerenciamento da qualidade da Rittal está mundialmente implementado e está também mundialmente certificado pela SQS (Swiss Association for Quality and Management Systems). Conseguimos com isso o nosso objetivo, i.e., disponibilizar aos nossos parceiros, por todo o mundo, o serviço e os produtos com a mesma qualidade.

Métodos de teste

Qualidade no teste, orientada para o cliente, prática e no mais avançado estado da técnica!

Todos os dias os sistemas de armários e de caixas da Rittal devem demonstrar em laboratório interno de qualidade que representam a utilidade máxima para o cliente por causa dos elevados padrões intransigentes.

  • Perfeitamente isolado a qualquer momento

    Produtos da Rittal em laboratório de teste EMC

  • Gelado

    Simulação de condições atmosféricas em câmaras de frio e de calor

  • Comportamentos estáveis

    Teste de esforço mecânico por forças de pressão e tração

  • Preciso ao milésimo de milímetro

    medição 3D

  • Sem hipótese para o pó

    Verificação da densidade de partículas de acordo com EN 60529, IP 54 e IP 64

  • Contato completo

    Verificação da resistência de condutor de proteção e isolamento de acordo com EN 50298

  • Caso de impermeabilidade

    o teste com jato de água de acordo com EN 60529 ou UL 50

  • Precisamente no ponto

    Qualidade também na fabricação