Ir para o novo website rittal.br
Downloads Texto para a imprensa (Download) Figura 1 Figura 2
Há anos, a SAB Klitschmar GmbH se apoia nas vantagens convincentes das caixas CS New Basic da Rittal.

2012-05-07. Quer na preparação de água potável, tratamento de águas residuais, quer na medição do nível de águas subterrâneas para a fabricação personalizada de instalações de distribuição na tecnologia ambiental são exigidas também soluções de baixo custo para a tecnologia robusta de caixas outdoor. Com as suas caixas CS New Basic em alumínio a Rittal oferece agora vantagens significativas em relação às caixas de plástico convencionais: mais flexibilidade na fabricação de instalações de distribuição e mais proteção contra intempéries. O fabricante de instalações de distribuição ISAB Klitschmar GmbH utiliza com sucesso estas vantagens há anos no equipamento de estações de bombeamento.

A empresa ISAB Klitschmar GmbH localizada em Wiedemar-Klitschmar na Saxônia fornece instalações de distribuição em série ou definidas mediante pedido individual com concepção especial. A ISAB Klitschmar GmbH especializou-se principalmente na tecnologia de controladores na área das águas e águas residuais. Neste domínio são fabricadas soluções simples a complexas em estações de bombeamento e sistemas de tratamento de águas. A Rittal oferece para isso os armários outdoor fabricados à medida da série CS New Basic e componentes de acessórios para a construção interna como armários compactos, sistemas de aquecimento, termostatos e lâmpadas de armários de distribuição.

Até agora a ISAB aplicava exclusivamente caixas reforçadas com fibra de vidro. Desde 2009, a empresa tem mudado progressivamente para caixas em alumínio. Este material particularmente resistente convence no uso exterior. "O alumínio mantém as condições exteriores em um estado muito melhor que a fibra de vidro, praticamente permanentes. Isto tem a ver, principalmente, com a resistência do material face aos raios ultravioleta", assim refere Karsten Scharte, diretor de ISAB. "Outra vantagem do alumínio é a sua flexibilidade. Os armários podem ser montados em muito menos tempo nas dimensões pretendidas. Pelo contrário, o plástico exige a construção de moldes de fundição, o que é demorado e oneroso."

Para a cooperação com a Rittal, o fabricante saxão de instalações de distribuição, que está ativo além das fronteiras da Alemanha, tomou essa decisão também por causa da logística. O armário padrão da ISAB onde aproximadamente 80% de todas as unidades de bombeamento estão rapidamente disponíveis no centro de vendas e de logística da Rittal Gera e em armazém.

A caixa outdoor simples está fabricada em alumínio (AlMg3) e pintada em RAL 7035 (revestido a pó). A caixa CS New Basic dispõe, por isso, do tipo de proteção IP55 e NEMA 3R junto com as chapas de base disponibilizadas nos acessórios. Está disponível o armário de uma ou duas portas com largura de 600/800/1200 mm e altura de 800/1200 mm e profundidade de 400/500 mm. Fazem parte dos acessórios, entre outros, base de concreto, chapas de base divididas, chapas para entrada de cabos, placas de montagem, trilhos perfilados de 19", sistemas de aquecimento, reguladores de temperatura interna e tambor semicilíndrico para o sistema de tampão.