
2012-04-03. A Rittal apresenta na CeBIT quatro novos sistemas PDU compactos (Power Distribution Unit) para a distribuição de energia profissional em racks TI. As PDU estão disponíveis em uma versão passiva "PDU basic" assim como na variante inteligente "PDU metered", "PDU switched" e "PDU managed" e podem ser aplicadas a nível internacional.
A nova geração de sistemas compactos de distribuição de energia a partir do perfil de alumínio extrudado anodizado deve ser montada facilmente. No novo rack TI "TS IT", que a Rittal apresenta igualmente na CeBIT, a montagem é feita sem ferramentas através de tecnologia de fixação rápida. As PDU dispõem de tomadas para os conectores C13 e C19 convencionais a nível internacional no centro de processamento; está disponível ainda uma variante específica para o mercado inglês. As PDU estão disponíveis como versão mono ou trifásica e, conforme o tipo, são suportadas correntes de fase de 16 A, 32 A e versões individuais até 3 x 63 A (por ex. para aplicações em blade server). Assim, podem ser distribuídas potências elétricas de mais de 40 kW através de um PDU rack. As versões PDU inteligentes e gerenciáveis permitem, conforme o tipo, o gerenciamento de energia por fase (alimentação de tensão) ou até mais baixo, ao nível do servidor (medição de energia individual por tomada de saída). Através da utilização do relé biestável (nas versões ativáveis) e de um tela OLED eficiente em termos energéticos com função de economia de energia, os PDU têm um consumo próprio reduzido e assim custos operacionais reduzidos.
Configuração via interface web
As barras inteligentes de distribuição de energia podem ser configuradas e gerenciadas simplesmente através de uma interface web. Para a aplicação com o sistema de monitoramento CMC III da Rittal estão disponíveis PDU slave especiais sem servidor web próprio. Além disso, é possível ligar o programa PDU completo a um software DCIM. Na Software RiZone da Rittal isto acontece de forma automática através da função autoscan. Assim é monitorado e registrado o consumo de energia tanto de modo eficiente como também de modo seguro. Com a própria função CAN bus e até quatro sensores CMC-III opcionalmente conectáveis são possíveis, por exemplo, o monitoramento da temperatura, umidade e do acesso do rack. O sofisticado gerenciamento do usuário protege a distribuição de energia por acesso não autorizado.
É possível a detecção de cargas assimétricas
A PDU da Rittal oferece além das amplas funções de medição e de gerenciamento que detectam, a par da detecção convencional de tensão, corrente e potência ativa, também a potência aparente e o fator de potência. Para a detecção de cargas assimétricas nas PDU trifásicas é medida ainda a corrente do condutor neutro. Uma precisão da medição de até 1% (medição de energia ativa) garante uma precisão mais elevada dos dados de medição detectados. Todos os parâmetros são representados claramente na página web, porém também podem ser reencaminhados por protocolo de rede (Simple Network Management Protocol, SNMP) ao software de gerenciamento externo. Além disso, pode ser acionado no rack localmente uma tela gráfica OLED a cores que dá uma visão geral rápida sobre o gerenciamento de energia e o estado de funcionamento da PDU. Com os quatro novos sistemas, a Rittal alarga o seu portfólio de produtos atual dos trilhos PSM com montagem modular (Power System Module) para os tipos de PDU não modulares.
Quatro variantes de PDU
A versão base "PDU basic" fornece uma distribuição de energia básica robusta e compacta para o ambiente de TI. A régua de encaixe é simplesmente conectada e está imediatamente operacional. A variante "PDU metered" dispõe de uma interface web interna e uma conexão ethernet. Assim, os dados do rendimento de todo o rack TI podem ser monitorados de forma econômica. A "PDU switched" oferece a par de função da "PDU metered" ainda a possibilidade de ligar e desligar cada ponto de encaixe de saída através da interface web. A versão "PDU managed" dispõe das mesmas funções da "PDU switched". Ela é desenvolvida especialmente para o uso em racks TI High-End e oferece uma distribuição de energia com funções de medição de energia e monitoramento para cada ponto de encaixe de saída. A par das variantes padrão definidas podem ser geradas soluções específicas para o cliente a partir de módulos de sistema PDU e assim podem ser cumpridas exigências especiais.