Brasil
Locais em BrasilAmerica
Localizações e websites nacionaisMundial
Localizações e websites nacionaisAs unidades de produção
A Rittal produz em série em 13 unidades de produção em 3 continentes-
Unidade de Rittershausen, Alemanha
Produção de sistemas de armários de grandes dimensões da Rittal (TS 8) no fluxo de produção integralmente automatizado.
Sistema de pintura ultramoderno e ecológico com pintura de imersão e revestimento a pó.
Área de produção total: 45.000 m²
-
Unidade de Wissenbach, Alemanha
O especialista da Rittal para a produção racional em série na área do aço inoxidável: Produção de caixas pequenas, painéis de comando e consoles em aço inoxidável, assim como, produção da série Hygienic Design.
Área de produção total: 8.000 m²
-
Unidade de Hof, Alemanha
Produção de divisões de segurança para centros de processamento, assim como, módulos padrão redimensionáveis para uma aplicação flexível.
Área de produção total: 16.000 m²
-
Unidade de Herborn, Alemanha
Central internacional da Rittal para compras, vendas, desenvolvimento, assistência técnica, controle de qualidade e marketing.
Produção moderna de sistemas de caixas pequenas da Rittal (AE, KL, EB) em mais de 60 variantes.
Área de produção total: 20.000 m²
-
Unidade de Urbana, Ohio/USA
Centro de logística ultramoderno para o mercado EUA. Produção de tecnologia de ponta de armários grandes com base TS 8 e PS 4000 assim como caixas Outdoor. Caixas especiais e condicionadores de ar para o mercado dos EUA.
Área de produção total: 28.065 m²
-
Unidade de Shanghai, China
Produção em grande série das caixas compactas KL e AE, dos armários grandes PS, TS e ES assim como de produtos para o mercado TI.
Área de produção total: 15.270 m²
-
Unidade de Bangalore, Índia
Produção de caixas de borne KL, armários de distribuição compactos AE, armários de distribuição perfeitos PS, etc. em grande série para o mercado indiano.
Junto com a nova produção de aparelhos de ar condicionado de um dos mais modernos parques de máquinas na Índia.
Área de produção total: 10.000 m²
-
Unidade de Plymouth, Reino Unido
Produção de racks de servidor TI da Rittal e armários de rede.
Produção dos racks TI OEM para grandes clientes importantes.
Área de produção total: 22.748 m²
-
Unidade de Valeggio, Itália
Produção ultramoderna dos sistemas de refrigeração da Rittal - em série e de acordo com as exigências específicas do cliente.
Área de produção total: 6.105 m²