Rittal CMC III – Sistema de monitoramento para TI, edifícios e indústria.

Homepage


Maior funcionalidade, menores custos.

O CMC III da Rittal torna o monitoramento da sua infraestrutura TI mais fácil que nunca.

  • Menor despesa em cabeamento e instalação através de bus CAN
  • Integração padronizada dos mais importantes sensores
  • Necessidade de espaço mais reduzida no rack

As suas vantagens com CMC III da Rittal

  • Bus CAN (Controller Area Network) asseguram menor despesa em cabeamento e instalação
  • Número mais reduzido de módulos = custos mais reduzidos
  • Apenas um terço da unidade de altura: A caixa compacto economiza espaço precioso no rack

  • Os mais importantes sensores - controle do fornecimento de ar frio e sensor de acesso - estão integrados
  • Fornecimento redundante de energia também possível como Power over Ethernet (PoE)

O CMC III da Rittal existe em duas variantes:

Unidade de processamento compacto
A solução de monitoramento compacto com até quatro elementos de monitoramento bus CAN adicionais.

Áreas de aplicação:
Monitoramento de indústria e armários de distribuição, monitoramento de edifícios, pequenas aplicações de monitoramento na TI

Unidade de processamento
A solução de monitoramento de construção modular eficaz com a possibilidade de ligar até 32 elementos de monitoramento adicionais.

Áreas de aplicação:
Aplicações de monitoramento de grande porte em TI e de sistemas industriais

Unidade de processamento

L x A x P mm:138 x 40 (1 UA) x 120 + 12 (montagem frontal)
Faixa de temperatura:+5 °C a +45 °C
Faixa de umidade:5% a 95% de umidade relativa, sem condensação
Comprimento total máx. dos cabos para Bus CAN:2 x 50 m
Sensores integrados:sensor de temperatura, sensor de acesso
Protocolos:TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMPv1, SNMPv3 e outros
Grau de proteção:IP 30
Material:Plástico
Cor:Preto

Unidade de processamento compacto

L x A x P mm:138 x 40 (1 UA) x 120 + 12 (montagem frontal)
Faixa de temperatura:+5 °C a +45 °C
Faixa de umidade:5% a 95% de umidade relativa, sem condensação
Comprimento total máx. dos cabos para Bus CAN:1 x 50 m
Sensores integrados:sensor de temperatura, sensor de acesso
Protocolos:TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMPv1, SNMPv3 e outros
Grau de proteção:IP 30
Material:Plástico
Cor:Preto

Vantagens do usuário na TI

Monitoramento automático de todas as funções vitais das infraestruturas do centro de processamento

Integração no Software RiZone para o gerenciamento das infraestruturas de TI

Menor despesa de cabeamento por conexão serial

Medidas preventivas automatizadas em situações de falha

Alarme por SMS e email

Vantagens do usuário na indústria

Unidade de processamento compacto CMC III da Rittal: o pacote completo para o monitoramento automático de sistemas industriais de distribuição e de comando

OPC-Server (OLE for Process Control) para integrar em usos industriais

inc. medição de temperatura e monitoramento da porta do armário

Conexão fácil de condicionadores da Rittal

Controle automático da iluminação e climatização do armário de distribuição = manutenção simples assim como economia de energia