Estão aí os novos ventiladores com filtro TopTherm da Rittal! – A conversão vale a pena!

Homepage
slide left slide right


A nova série de ventiladores com filtro da Rittal!

A conversão vale a pena

  • Mais rápido - mediante montagem sem ferramentas
    Facilita o seu trabalho e economiza tempo através de funções sem ferramentas: Montagem no armário, alteração da direção do transporte de ar, conexão elétrica e alteração da esteira de filtragem rápida.
  • Melhor - mediante tecnologia de ventilador diagonal
    Os ventiladores diagonais com estabilização de pressão estão disponíveis para uma maior eficiência energética e vazão de ar mais constante, o que ajuda a evitar o surgimento de pontos cruciais de forma mais eficiente.
  • Por todo o lado - mediante a completa compatibilidade para o atual programa de ventilador
    Tornamos a conversão tão simples para você quanto possível por classes de desempenho compatíveis e dimensões de montagem.

Montagem sem ferramentas

  • Montagem, troca e manutenção completamente sem ferramentas e em poucos passos
  • Simples alteração da direção do transporte de ar ao rodar o módulo do ventilador
  • Posicionamento individual da conexão de tensão
  • Conexão elétrica sem ferramentas mediante terminal de mola
  • Sistema mecânico por grade de lamelas para troca rápida de esteiras filtrantes sem ferramentas

A conversão vale a pena!

Mude até o fim de 2011
para a nova geração.

NOVO

  • Nova tecnologia
  • Novos números de artigos



Os mesmos

  • As mesmas dimensões de entalhe
  • As mesmas classes de desempenho
  • Os mesmos preços

Ventiladores com filtro TopTherm Mais pressão. Fluxo volumétrico mais elevado.

Simples para cada classe de desempenho:

Classe de desempenho m3/h20/2555/66105/120
Dimensões do entalhe (antigo = novo)92 x 92124 x 124177 x 177
24 Vnovo3237.1243238.1243239.124
antigo3321.0273322.0273323.027
230 Vnovo3237.1003238.1003239.100
antigo3321.1073322.1073323.107
115 Vnovo3237.1103238.1103239.110
antigo3321.1173322.1173323.117
400 Vnovo---
antigo---
Ventilador com filtro AMC, 230 Vnovo3237.6003238.6003239.600
antigo3321.6073322.6073323.607
Filtro de saídanovo3237.2003238.2003239.200
antigo3321.2073322.2073323.207
Filtro de saída EMCnovo3237.0603238.0603239.060
antigo3321.2673322.2673323.267
Tampa de jato de águanovo3237.0803238.0803239.080
antigo3321.8003322.8003323.800
Cobertura ceganovo3237.0203238.0203239.020
antigo---
Esteira filtrante padrãonovo3321.7003322.7003171.100
antigo3321.7003322.7003171.100
Esteira filtrante fina (IP 55)novo-3238.0553181.100
antigo--3181.100
Esteira filtrante EMC (IP 54)novo3237.0663238.0663239.066
antigo---

A sua "chave" para a troca de produtos

LK m3/h180/160230/250550/600700/770900
Entalhe224 x 224292 x 292
novo3240.1243241.124---
antigo3324.0273325.027---
novo3240.1003241.1003243.1003244.1003245.500
antigo3324.1073325.1073326.1073327.107-
novo3240.1103241.1103243.1103244.1103245.510
antigo3324.1173325.1173326.1173327.117-
novo---3244.140-
antigo---3327.147-
novo3240.6003241.6003243.6003244.6003245.600
antigo3324.6073325.6073326.6073327.607-
novo3240.2003243.200
antigo3325.2073326.207-
novo3240.0603243.060
antigo3325.2673326.267-
novo3240.0803243.0803245.080
antigo3324.8003326.800-
novo3240.0203243.020
antigo-----
novo3172.1003173.100
antigo3172.1003173.1003327.700-
novo3182.1003183.100
antigo3182.1003183.100-
novo3240.0663243.066
antigo--