Power Distribution Unit PDU

  • PDU basic
    PDU basic

    Distribuição de energia high-end no rack para TI: PDU robusta com distribuição básica de energia compacta para aplicação no setor de TI.

    More

  • PDU metered
    PDU metered

    Distribuição de energia high-end no rack para TI: PDU inteligente com medição da energia por fase, ou seja, consumo de energia de um rack para TI completo.

    More

  • PDU metered plus
    PDU metered plus

    Distribuição de energia high-end no rack para TI: PDU inteligente com medição da energia por tomada, ou seja, consumo de energia de cada um dos terminais.

    More

  • PDU, switched
    PDU, switched

    Distribuição de energia high-end no rack para TI: PDU inteligente com função de medição por fase e tomadas que podem ser ativadas individualmente.

    More

  • PDU managed
    PDU managed

    Distribuição de energia high-end no rack para TI com funções de medição de energia e monitoramento para cada uma das tomadas. Entrada com conector tipo CEE (16 A/32 A) e saídas C13 e C19.

    More

  • PDU UK basic
    PDU UK basic

    Versão high-end de distribuição de energia no rack para TI: PDU inteligente com interface CAN Bus para utilização com o sistema CMC III ou PDU managed, função de ativação e registro dos dados energéticos de cada saída. Entrada com conector tipo CEE (16 A/32 A) e saídas C13 e C19.

    More

  • PDU UK, modelo "metered"
    PDU UK, modelo "metered"

    Versão high-end de distribuição de energia no rack para TI: PDU inteligente com interface CAN Bus para utilização com o sistema CMC III ou PDU managed, função de ativação e registro dos dados energéticos de cada saída. Entrada com conector tipo CEE (16 A/32 A) e saídas C13 e C19.

    More

  • RCM measurement module – Inline Meter
    RCM measurement module – Inline Meter

    PDU Inline Meter para medição da potência

    More

  • Proteção contra sobretensão da PDU
    Proteção contra sobretensão da PDU

    Instalada antes do trilho de energia. Há uma proteção contra sobretensão para cada alimentação trifásica do trilho de energia. A proteção contra sobretensão também pode ser instalada posteriormente.

    More

  • PDU internacional
    PDU internacional

    This range of variants covers all the requirements of modern, efficient power distribution in a network or server enclosure. The PDU versions range from basic power distribution through to smart PDUs with remote management functions and power measurement.

    More

  • PDU horizontal
    PDU horizontal

    From robust, compact basic power distribution to high-end IT rack power distribution with comprehensive energy measurement and management functions

    More

  • Blade PDU international, modelo metered
    Blade PDU international, modelo metered

    Distribuição inteligente de energia com amplas funcionalidades de gerenciamento para monitorar a corrente e a potência.

    More

  • PDU UK
    PDU UK

    From robust, compact basic power distribution to high-end IT rack power distribution with comprehensive energy measurement and management functions. With UK plug connector (BS 1363).

    More

  • Acessórios para a PDU
    Acessórios para a PDU

    Slot covers for slots that are currently unused, connector locks to protect against accidental removal, and mounting adaptors for mounting PDUs in network enclosures TE 8000

    More

+
[X] Close

Required