Base soleira

  • Sistema de base soleira VX
    Sistema de base soleira VX

    O melhor de tudo. O sistema de base soleira VX pode ser utilizado em quase todos os armários. Ele reúne as melhores funções das bases soleiras da Rittal em um único sistema modular variável, criando mais espaço, oferecendo mais comodidade na montagem, gerando mais economia de tempo e proporcionando mais versatilidade com menos peças.

    More

  • Sistema de base soleira AX
    Sistema de base soleira AX

    A ampla abertura da cantoneira da base soleira possibilita o parafusamento diretamente na caixa pelo lado da frente. Os acabamentos encaixáveis oferecem acesso simples e rápido à base soleira, permitindo a utilização personalizada do espaço como, por exemplo, para gerenciamento dos cabos.

    More

  • Sistema de base soleira Flex-Block
    Sistema de base soleira Flex-Block

    Sistema de base soleira de plástico com acabamentos de metal para montagem rápida, sem necessidade de utilizar ferramentas. Base soleira completa com acabamentos frontais, traseiros e laterais, adequados para as dimensões do seu armário.

    More

  • Base soleira TS
    Base soleira TS

    Base soleira TS constituída por elementos de base frontal e traseira, pré-montados com cantoneiras, dependendo da largura do armário, os acabamentos laterais deverão ser selecionados de acordo com a profundidade do armário.

    More

  • Espaços para gerenciamento de cabos
    Espaços para gerenciamento de cabos

    Espaços para gerenciamento de cabos com esquema integrado de perfurações para montagem personalizada do sistema.

    More

  • Base soleira completa
    Base soleira completa

    Base soleira completa para AE, TP, ES, acabamentos dianteiros e traseiros com cantoneiras e acabamentos laterais montados.

    More

  • Acessórios para base soleira
    Acessórios para base soleira

    Acessórios para base soleira, por ex. peças para fixação no piso, pés de nivelamento, etc.

    More

  • Base soleira fixa Para PC, IW
    Base soleira fixa Para PC, IW

    Adaptada ao design dos armários com 100 mm de altura e saliência na frente.

    More

  • Base de concreto para os novos armários básicos CS
    Base de concreto para os novos armários básicos CS

    Base de concreto para armários básicos e modulares CS. Kit de montagem leve para montagem simples e rápida no local de instalação.

    More

  • Travessa para VX, TS, SE, CM, TP, PC, IW, Chiller Blue e+
    Travessa para VX, TS, SE, CM, TP, PC, IW, Chiller Blue e+

    Para uma maior estabilidade do equipamento, a travessa possui uma saliência dianteira e traseira de 138 mm maior que o quadro de base do armário.

    More

  • Base soleira para FlatBox
    Base soleira para FlatBox

    Para fixação na rosca existente na base da FlatBox. Há um recorte no lado de trás para passagem de cabos.

    More

  • Proteção contra tombamento para TS IT
    Proteção contra tombamento para TS IT

    Proteção contra tombamento para armários servidores TS A proteção retrátil contra tombamento pode ser montada posteriormente embaixo do quadro dos armários para servidores e somente é puxada para fora quando necessário.

    More

+
[X] Close

Required