Caixas bus KX em chapa de aço, com fecho de palheta dupla

Nº do item: KX 1613.100

Caixa em chapa de aço para fixação na parede, com tampa e visor. Grau de proteção IP 65 / NEMA 12. Para instalação de módulos Bus e sensores de praticamente todas as marcas.

Nº do item:
KX 1613.100
Modelo
com visor
Material
Armário: chapa de aço
Tampa: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido
Visor: Policarbonato de 4 mm
Placa de montagem: chapa de aço galvanizada
Superfície
Caixa e tampa: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Caixa com tampa montada com dobradiça
Visor na tampa
Placa de montagem
Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 65
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Tipo 12
Código IK
IK08
Dimensões
Largura: 800 mm
Altura: 300 mm
Profundidade: 155 mm
Espessura da tampa
1,25 mm
Espessura da caixa
1,25 mm
Espessura do material da placa de montagem
2 mm
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso líquido
12 kg
Peso bruto
12,111 kg
PCF/emb (cadle to gate)
40,9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177970038
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
KX Caixa bus, LAP: 800x300x155 mm, com placa de montagem, com lingueta
Aprovações
C-UL
Documentação
Manual de instruções