Hygienic Design Armário compacto HD com porta única

Artigo não.: HD 4000014

Solução de caixa que atende aos requisitos da indústria alimentícia. Teto com inclinação para frente de 30°. A coloração azul da vedação permite uma nítida diferenciação com alimentos.

Artigo não.:
HD 4000014
Modelo
Inclinação do teto 30°para a frente
Material
Painel e porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Placa de montagem: chapa de aço
Fecho HD: aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)
Vedação: silicone em conformidade com a diretriz da FDA 21 CFR 177.2600
Escopo de fornecimento
Painel totalmente fechado
Porta com vedação
Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda
Placa de montagem
Dimensões
Largura: 760 mm
Altura na frente: 810 mm
Altura atrás: 981 mm
Profundidade: 300 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)
705 mm x 735 mm
Ângulo de abertura da porta
125°
Código IK
IK08
Material básico
Aço inoxidável
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Tipo 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Tipo 12
Tipo 13
Emb.
1 unid.
Peso líquido
44,8 kg
Peso bruto
45,5 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177921443
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
Descrição do produto
HD compact enclosure, 1.4301, WxHxD 760x810x300 mm
Documentação
Demais informações
Manual de instruções
White Paper
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue