- Artigo não.:
- IT 7100120
- Modelo
- Estrutura aberta
com barramento
Preparado para entrada dos cabos pelo teto ou pela base
Roteamento de cabos na frente abrangendo toda a altura
- Vantagens
- Preparado para instalar os componentes OCP de 21" e fazer o contato direto com o trilho de energia
- Agilização da instalação e do serviço pela montagem por encaixe da TI e do sistema de trilhos de energia OCP para TI
- Gerenciamento integrado dos cabos no rack dianteiro abrangendo toda a altura
- Ideal para computação de alto desempenho e tecnologia de IA devido ao preparo para uso de soluções Direct Liquid Cooling projetadas para dissipar o calor gerado no rack
- Rodízios integrados e adequados para carga pesada facilitam o transporte e simplificam o manuseio no data center
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Rack OCP ORV3
Trilho de energia OCP para, no máximo, 48 DC/18 kW
2 treliças, pré-montadas
Pés de nivelamento pré-montados
4 rodízios (giratórios)
Vedação para chapas de base
Chapa condutora de ar
- Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 2.286 mm
Profundidade: 1.068 mm
- Unidades de altura
- 44 OU
- Capacidade de carga
- 14.000 N
- Material básico
- Chapa de aço
- Potência nominal
- 18 kW
- Tensão nominal de serviço
- 48 V DC
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 172 kg
- Peso bruto
- 200 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177997738
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descrição do produto
-
Rack OCP ORV3 com barramento, 44 OU, LAP: 600 x 2286 x 1068 mm, RAL 9005