Leitor do transponder para CMC III

Artigo não.: IT 7030230

Leitores para abertura controlada de portas via transponder.

Artigo não.:
IT 7030230
Modelo
Leitor do transponder
Descrição do produto
Leitor do transponder CMC III, para liberação das portas de racks ou salas, conexão à unidade de processamento CMC III por meio da unidade CMC III CAN Bus Access, liberação pelo cartão transponder.
Vantagens
Conexão rápida e identificação automática graças ao sistema Plug & Play
Indicação do status pelo LED integrado
Aplicações
Para montagem em portas de armário ou ao lado de uma porta de sala.
Funcionamento
A porta é liberada depois que o usuário fizer a autentificação.
As autorizações podem ser definidas com o software da unidade de processamento CMC III ou com a interface IoT
A alimentação de energia é realizada por meio da conexão com a CMC III CAN Bus Unit Access.
Material
Plástico
Cor
Caixa: RAL 7035
Lado da frente: RAL 9005
Escopo de fornecimento
Leitor do transponder
Cabo de ligação
Manual de instruções
Porta transparente no design TS 8
Material de montagem
3 cartões com transponder
Comprimento do cabo de ligação
3 m
Quantidade de terminais por interface IoT (máx.)
16
Quantidade de terminais por PU Compact (máx.)
2
Quantidade de terminais por PU (máx.)
16
Nota
No máximo 5 terminais em cada unidade de processamento com fonte de alimentação via PoE
Transponder tags
ISO 15693 - Mifare 1K
ISO 15693 - Mifare 4K
ISO 15693 - I-Code SL2
ISO15693 - Tag-it
Dimensões
Largura: 50 mm
Altura: 190 mm
Profundidade: 25 mm
Faixa de temperatura de serviço
0 °C...55 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)
5...95 %
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,25 kg
Peso bruto
0,296 kg
Número da tarifa alfandegária
85311095
EAN
4028177659582
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Descrição do produto
#NV
Explicações
Declaration of conformity
Manufacturer's declaration
Documentação
Manual de instruções
Quick guide
Fichas técnicas
Graphics