Display touch screen a cores para LCP Rack/Inline CW

Artigo não.: SK 3314030

Todos os parâmetros relevantes de operação são mostrados no display do LCP, o que oferece a possibilidade de monitorar diretamente as principais funções do LCP e fazer os devidos ajustes.

Artigo não.:
SK 3314030
Descrição do produto
O display oferece a possibilidade de monitorar diretamente as funções essenciais do LCP e efetuar as devidas regulagens.
Material
Plástico
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
Display touch screen a cores
Inclui material de fixação
Nota sobre o código de referência
SK 3314XX8 (versão UL): os aparelhos são fornecidos de série com o display.
SK 3314XX0 (versão CE): a partir do número de série 2025K000110475 (data de produção: 16 de setembro de 2025), somente o display 3314030 pode ser utilizado como acessório.
Adequado para o item com o código de referência
SK 3314.130/230/238/250/260/268/530/538/540/542/548/550/560/568/570
SK 3314.020/025
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,27 kg
Peso bruto
0,307 kg
Número da tarifa alfandegária
85312040
EAN
4028177984950
ECLASS 8.0
27180712
Descrição do produto
SK Display touch screen a cores para LCP Rack/Inline CW
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Info sheet