Defletor de ar

Artigo não.: SK 3213340

Fluxo de ar frio direcionado para evitar a formação de focos de calor. Especialmente adequado em caso de elevado volume de acondicionamento dos componentes elétricos no armário.

Artigo não.:
SK 3213340
Descrição do produto
Para aplicação em condicionadores de ar para montagem lateral, para direcionar o ar frio diretamente para baixo. Especialmente adequado em caso de elevado volume de acondicionamento dos componentes elétricos na parte inferior do armário.
Vantagens
Ajuste customizado da direção da saída do ar
Montagem simples sem necessidade de utilizar ferramenta
Retrofit facilitado (sem necessidade de fazer perfurações)
Profundidade de montagem reduzida
Material
ABS
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Adequado para
Condicionador de ar Blue e+ para montagem lateral
Nota sobre o código de referência
Não adequado para o condicionador de ar Blue e+ Outdoor para montagem lateral
Adequado para o item com o código de referência
3184.837 / 3484.837
3185.83x / 3485.83x
3185.530 / 3485.530
Dimensões
Largura: 280 mm
Altura: 280 mm
Profundidade: 30 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,4 kg
Peso bruto
0,46 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177976290
ETIM 9
EC011604
ETIM 8
EC011604
ECLASS 8.0
22410601
Descrição do produto
SK Defletor de ar, para 3184.837/3484.837, 3185.83x/3485.83x, 3185.530/3485.530
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Technical system catalogue